A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para a soldagem de fixação da trava, recomendamos a soldagem com gás de proteção, utilizando o equipamento de soldagem TIG.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0636 Pinos de retenção sem colar 161 kB

Desenhos

Pinos de retenção sem colar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D4LL1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0636.4004Açoendurecida41015402141612 sob consulta
K0636.4105Açoendurecida51223522451,3512 sob consulta
K0636.4206Açoendurecida61423572861,8614 sob consulta
K0636.4308Açoendurecida81828723682,31535 sob consulta
K0636.4410Açoendurecida1022287840102,81534 sob consulta
K0636.04004Aço inoxidávelendurecida41015402141612 sob consulta
K0636.04105Aço inoxidávelendurecida51223522451,3512 sob consulta
K0636.04206Aço inoxidávelendurecida61423572861,8614 sob consulta
K0636.04308Aço inoxidávelendurecida81828723682,31535 sob consulta
K0636.04410Aço inoxidávelendurecida1022287840102,81534 sob consulta
K0636.14004Aço inoxidávelPeça não endurecida41015402141612 sob consulta
K0636.14105Aço inoxidávelPeça não endurecida51223522451,3512 sob consulta
K0636.14206Aço inoxidávelPeça não endurecida61423572861,8614 sob consulta
K0636.14308Aço inoxidávelPeça não endurecida81828723682,31535 sob consulta
K0636.14410Aço inoxidávelPeça não endurecida1022287840102,81534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33