A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0635_T Pinos de retenção sem colar forma T 130 kB

Desenhos

Pinos de retenção sem colar forma T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D4LL1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0635.3004TAçoendurecida4M8x115402141612K0344.90  sob consulta
K0635.3105TAçoendurecida5M10x123522451,3512K0344.91  sob consulta
K0635.3206TAçoendurecida6M12x1,523572861,8614K0344.92  sob consulta
K0635.3308TAçoendurecida8M16x1,528723682,31535K0344.93  sob consulta
K0635.3410TAçoendurecida10M20x1,5287840102,81534K0344.94  sob consulta
K0635.03004TAço inoxidávelendurecida4M8x115402141612K0344.90  sob consulta
K0635.03105TAço inoxidávelendurecida5M10x123522451,3512K0344.91  sob consulta
K0635.03206TAço inoxidávelendurecida6M12x1,523572861,8614K0344.92  sob consulta
K0635.03308TAço inoxidávelendurecida8M16x1,528723682,31535K0344.93  sob consulta
K0635.03410TAço inoxidávelendurecida10M20x1,5287840102,81534K0344.94  sob consulta
K0635.13004TAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x115402141612K0344.90  sob consulta
K0635.13105TAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x123522451,3512K0344.91  sob consulta
K0635.13206TAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,523572861,8614K0344.92  sob consulta
K0635.13308TAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,528723682,31535K0344.93  sob consulta
K0635.13410TAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,5287840102,81534K0344.94  sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33