- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- Pinos de retenção
- K2047
Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico
- K1502
Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto
- K2042
Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto
- K2116
Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto
- K2023
Cabos de arame com extremidade da peça
- K2024
Coberturas de cabos com tubo interno
- K2025
Mangas de terminal
- K2026
Parafusos de ajuste
- K2027
Bocal de parafuso de aperto com pino roscado
- K1584
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico
- K1744
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, sensor de monitoramento de condição e cabo
- K1495
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição e manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1845
Base magnética para antenas com conexão Wireless
- K1846
Cabo de extensão para antenas WLAN
- K0338
Pinos de retenção
- K1096
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K1149
Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento
- K1213
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava
- K0630
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado
- K0631
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1097
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K1698
Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0632
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0735
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0339
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0747
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0635
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
- K0346
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0347
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0636
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
- K1839
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição
- K1840
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição
- K1290
Buchas de posicionamento para pinos de retenção
- K0665
Anéis distanciadores
- K0736
Bucha cônica
- K0736
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento cilíndrico
- K0736
Bucha cilíndrica
- K0736
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1300
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada
- K1124
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo em T
- K0359
Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico
- K0360
Bucha cônica
- K0361
Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico
- K0362
Bucha cilíndrica
- K1833
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1834
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1835
Buchas de aço cônicas
- K1098
Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K0748
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0340
Pinos de retenção de aço com gancho de tração
- K0341
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado
- K0342
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com anel de tração de aço inoxidável
- K0343
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0633
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca
- K0634
Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável.
- K0344
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1116
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável pneumáticos
- K0344
Disco suporte de aparafusamento
- K0345
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado
- K1582
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico
- K1583
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico
- K0245
Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0635Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden. Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Indicação de desenho:Forma T: sem contraporca Form U: com contraporca Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D4 | L | L1 | Curso S | SW | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código de artigo do disco suporte de aparafusamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0635.3004 | T | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | - | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | sob consulta | | K0635.3105 | T | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | - | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | sob consulta | | K0635.3206 | T | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | - | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | sob consulta | | K0635.3308 | T | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | - | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | sob consulta | | K0635.3410 | T | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | - | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | sob consulta | | K0635.03004 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | - | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | sob consulta | | K0635.03105 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | - | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | sob consulta | | K0635.03206 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | - | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | sob consulta | | K0635.03308 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | - | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | sob consulta | | K0635.03410 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | - | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | sob consulta | | K0635.13004 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | - | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | sob consulta | | K0635.13105 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | - | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | sob consulta | | K0635.13206 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | - | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | sob consulta | | K0635.13308 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | - | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | sob consulta | | K0635.13410 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | - | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | sob consulta | | K0635.4004 | U | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | sob consulta | | K0635.4105 | U | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | sob consulta | | K0635.4206 | U | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | sob consulta | | K0635.4308 | U | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | sob consulta | | K0635.4410 | U | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | sob consulta | | K0635.04004 | U | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | sob consulta | | K0635.04105 | U | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | sob consulta | | K0635.04206 | U | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | sob consulta | | K0635.04308 | U | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | sob consulta | | K0635.04410 | U | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | sob consulta | | K0635.14004 | U | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | sob consulta | | K0635.14105 | U | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | sob consulta | | K0635.14206 | U | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | sob consulta | | K0635.14308 | U | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | sob consulta | | K0635.14410 | U | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|