A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0631_B Pinos de retenção, versão curta forma B 160 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Versão

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.690384AçoendurecidaB3M6x0,751425,565-8100,8410 sob consulta
K0631.600484AçoendurecidaB4M8x11829,566-10131412 sob consulta
K0631.610584AçoendurecidaB5M10x12134,587-13171,3512 sob consulta
K0631.620684AçoendurecidaB6M12x1,52541,7108-14191,8614 sob consulta
K0631.630884AçoendurecidaB8M16x1,533541210-19242,31428 sob consulta
K0631.641084AçoendurecidaB10M20x1,533611512-22302,81532 sob consulta
K0631.1690384Aço inoxidávelPeça não endurecidaB3M6x0,751425,565-8100,8410 sob consulta
K0631.1600484Aço inoxidávelPeça não endurecidaB4M8x11829,566-10131412 sob consulta
K0631.1610584Aço inoxidávelPeça não endurecidaB5M10x12134,587-13171,3512 sob consulta
K0631.1620684Aço inoxidávelPeça não endurecidaB6M12x1,52541,7108-14191,8614 sob consulta
K0631.1630884Aço inoxidávelPeça não endurecidaB8M16x1,533541210-19242,31428 sob consulta
K0631.1641084Aço inoxidávelPeça não endurecidaB10M20x1,533611512-22302,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33