A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0631_A Pinos de retenção, versão curta forma A 143 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
EspécieFormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.590384Açoversão curtaA3M6x0,751425,565-80,8410 sob consulta
K0631.500484Açoversão curtaA4M8x11829,566-101412 sob consulta
K0631.510584Açoversão curtaA5M10x12134,587-131,3512 sob consulta
K0631.520684Açoversão curtaA6M12x1,52541,7108-141,8614 sob consulta
K0631.530884Açoversão curtaA8M16x1,533541210-192,31428 sob consulta
K0631.541084Açoversão curtaA10M20x1,533611512-222,81532 sob consulta
K0631.1590384Aço inoxidávelversão curtaA3M6x0,751425,565-80,8410 sob consulta
K0631.1500484Aço inoxidávelversão curtaA4M8x11829,566-101412 sob consulta
K0631.1510584Aço inoxidávelversão curtaA5M10x12134,587-131,3512 sob consulta
K0631.1520684Aço inoxidávelversão curtaA6M12x1,52541,7108-141,8614 sob consulta
K0631.1530884Aço inoxidávelversão curtaA8M16x1,533541210-192,31428 sob consulta
K0631.1541084Aço inoxidávelversão curtaA10M20x1,533611512-222,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33