A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0631 Pinos de retenção versão curta 196 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção versão curta

Pinos de retenção, versão curta forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
EspécieFormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.590384Açoversão curtaA3M6x0,751425,565-80,8410 sob consulta
K0631.500484Açoversão curtaA4M8x11829,566-101412 sob consulta
K0631.510584Açoversão curtaA5M10x12134,587-131,3512 sob consulta
K0631.520684Açoversão curtaA6M12x1,52541,7108-141,8614 sob consulta
K0631.530884Açoversão curtaA8M16x1,533541210-192,31428 sob consulta
K0631.541084Açoversão curtaA10M20x1,533611512-222,81532 sob consulta
K0631.1590384Aço inoxidávelversão curtaA3M6x0,751425,565-80,8410 sob consulta
K0631.1500484Aço inoxidávelversão curtaA4M8x11829,566-101412 sob consulta
K0631.1510584Aço inoxidávelversão curtaA5M10x12134,587-131,3512 sob consulta
K0631.1520684Aço inoxidávelversão curtaA6M12x1,52541,7108-141,8614 sob consulta
K0631.1530884Aço inoxidávelversão curtaA8M16x1,533541210-192,31428 sob consulta
K0631.1541084Aço inoxidávelversão curtaA10M20x1,533611512-222,81532 sob consulta

Pinos de retenção, versão curta forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Versão

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.690384Açoversão curtaB3M6x0,751425,565-8100,8410 sob consulta
K0631.600484Açoversão curtaB4M8x11829,566-10131412 sob consulta
K0631.610584Açoversão curtaB5M10x12134,587-13171,3512 sob consulta
K0631.620684Açoversão curtaB6M12x1,52541,7108-14191,8614 sob consulta
K0631.630884Açoversão curtaB8M16x1,533541210-19242,31428 sob consulta
K0631.641084Açoversão curtaB10M20x1,533611512-22302,81532 sob consulta
K0631.1690384Aço inoxidávelversão curtaB3M6x0,751425,565-8100,8410 sob consulta
K0631.1600484Aço inoxidávelversão curtaB4M8x11829,566-10131412 sob consulta
K0631.1610584Aço inoxidávelversão curtaB5M10x12134,587-13171,3512 sob consulta
K0631.1620684Aço inoxidávelversão curtaB6M12x1,52541,7108-14191,8614 sob consulta
K0631.1630884Aço inoxidávelversão curtaB8M16x1,533541210-19242,31428 sob consulta
K0631.1641084Aço inoxidávelversão curtaB10M20x1,533611512-22302,81532 sob consulta

Pinos de retenção, versão curta forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
EspécieFormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.790384Açoversão curtaC3M6x0,751425,565-80,8410 sob consulta
K0631.700484Açoversão curtaC4M8x11829,566-101412 sob consulta
K0631.710584Açoversão curtaC5M10x12134,587-131,3512 sob consulta
K0631.720684Açoversão curtaC6M12x1,52541,7108-141,8614 sob consulta
K0631.730884Açoversão curtaC8M16x1,533541210-192,31428 sob consulta
K0631.741084Açoversão curtaC10M20x1,533611512-222,81532 sob consulta
K0631.1790384Aço inoxidávelversão curtaC3M6x0,751425,565-80,8410 sob consulta
K0631.1700484Aço inoxidávelversão curtaC4M8x11829,566-101412 sob consulta
K0631.1710584Aço inoxidávelversão curtaC5M10x12134,587-131,3512 sob consulta
K0631.1720684Aço inoxidávelversão curtaC6M12x1,52541,7108-141,8614 sob consulta
K0631.1730884Aço inoxidávelversão curtaC8M16x1,533541210-192,31428 sob consulta
K0631.1741084Aço inoxidávelversão curtaC10M20x1,533611512-222,81532 sob consulta

Pinos de retenção, versão curta forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Versão

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.890384Açoversão curtaD3M6x0,751425,565-8100,8410 sob consulta
K0631.800484Açoversão curtaD4M8x11829,566-10131412 sob consulta
K0631.810584Açoversão curtaD5M10x12134,587-13171,3512 sob consulta
K0631.820684Açoversão curtaD6M12x1,52541,7108-14191,8614 sob consulta
K0631.830884Açoversão curtaD8M16x1,533541210-19242,31428 sob consulta
K0631.841084Açoversão curtaD10M20x1,533611512-22302,81532 sob consulta
K0631.1890384Aço inoxidávelversão curtaD3M6x0,751425,565-8100,8410 sob consulta
K0631.1800484Aço inoxidávelversão curtaD4M8x11829,566-10131412 sob consulta
K0631.1810584Aço inoxidávelversão curtaD5M10x12134,587-13171,3512 sob consulta
K0631.1820684Aço inoxidávelversão curtaD6M12x1,52541,7108-14191,8614 sob consulta
K0631.1830884Aço inoxidávelversão curtaD8M16x1,533541210-19242,31428 sob consulta
K0631.1841084Aço inoxidávelversão curtaD10M20x1,533611512-22302,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33