A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma M.
Nos pinos roscados salientes na forma N podem ser montados manoplas especiais.
Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para a soldagem de fixação da trava, recomendamos a soldagem com gás de proteção, utilizando o equipamento de soldagem TIG.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0347 Pinos de retenção sem colar 152 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção sem colar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D3LL1L4HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0347.1105LAçoendurecida512-4724-51,3512 sob consulta
K0347.1206LAçoendurecida614-5628-61,8614 sob consulta
K0347.1308LAçoendurecida818-7436-82,31535 sob consulta
K0347.1410LAçoendurecida1022-8040-102,81534 sob consulta
K0347.01105LAço inoxidávelendurecida512-4724-51,3512 sob consulta
K0347.01206LAço inoxidávelendurecida614-5628-61,8614 sob consulta
K0347.01308LAço inoxidávelendurecida818-7436-82,31535 sob consulta
K0347.01410LAço inoxidávelendurecida1022-8040-102,81534 sob consulta
K0347.11105LAço inoxidávelPeça não endurecida512-4724-51,3512 sob consulta
K0347.11206LAço inoxidávelPeça não endurecida614-5628-61,8614 sob consulta
K0347.11308LAço inoxidávelPeça não endurecida818-7436-82,31535 sob consulta
K0347.11410LAço inoxidávelPeça não endurecida1022-8040-102,81534 sob consulta
K0347.2105MAçoendurecida512-4724-51,3512 sob consulta
K0347.2206MAçoendurecida614-5628-61,8614 sob consulta
K0347.2308MAçoendurecida818-7436-82,31535 sob consulta
K0347.2410MAçoendurecida1022-8040-102,81534 sob consulta
K0347.02105MAço inoxidávelendurecida512-4724-51,3512 sob consulta
K0347.02206MAço inoxidávelendurecida614-5628-61,8614 sob consulta
K0347.02308MAço inoxidávelendurecida818-7436-82,31535 sob consulta
K0347.02410MAço inoxidávelendurecida1022-8040-102,81534 sob consulta
K0347.12105MAço inoxidávelPeça não endurecida512-4724-51,3512 sob consulta
K0347.12206MAço inoxidávelPeça não endurecida614-5628-61,8614 sob consulta
K0347.12308MAço inoxidávelPeça não endurecida818-7436-82,31535 sob consulta
K0347.12410MAço inoxidávelPeça não endurecida1022-8040-102,81534 sob consulta
K0347.3105NAçoendurecida512M43724851,3512 sob consulta
K0347.3206NAçoendurecida614M64328961,8614 sob consulta
K0347.3308NAçoendurecida818M856361282,31535 sob consulta
K0347.3410NAçoendurecida1022M8624012102,81534 sob consulta
K0347.03105NAço inoxidávelendurecida512M43724851,3512 sob consulta
K0347.03206NAço inoxidávelendurecida614M64328961,8614 sob consulta
K0347.03308NAço inoxidávelendurecida818M856361282,31535 sob consulta
K0347.03410NAço inoxidávelendurecida1022M8624012102,81534 sob consulta
K0347.13105NAço inoxidávelPeça não endurecida512M43724851,3512 sob consulta
K0347.13206NAço inoxidávelPeça não endurecida614M64328961,8614 sob consulta
K0347.13308NAço inoxidávelPeça não endurecida818M856361282,31535 sob consulta
K0347.13410NAço inoxidávelPeça não endurecida1022M8624012102,81534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33