A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma M.
Para a soldagem de fixação da trava, recomendamos a soldagem com gás de proteção, utilizando o equipamento de soldagem TIG.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0346 Pinos de retenção sem colar 151 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção sem colar

Pinos de retenção sem colar forma L

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção sem colar forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
VersãoDD1D2LL1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0346.1004LAçoendurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.1105LAçoendurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.1206LAçoendurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.1308LAçoendurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.1410LAçoendurecida1022337440102,81534 sob consulta
K0346.01004LAço inoxidávelendurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.01105LAço inoxidávelendurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.01206LAço inoxidávelendurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.01308LAço inoxidávelendurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.01410LAço inoxidávelendurecida1022337440102,81534 sob consulta
K0346.11004LAço inoxidávelPeça não endurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.11105LAço inoxidávelPeça não endurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.11206LAço inoxidávelPeça não endurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.11308LAço inoxidávelPeça não endurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.11410LAço inoxidávelPeça não endurecida1022337440102,81534 sob consulta

Pinos de retenção sem colar forma M

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção sem colar forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
VersãoDD1D2LL1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0346.2004MAçoendurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.2105MAçoendurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.2206MAçoendurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.2308MAçoendurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.2410MAçoendurecida1022337440102,81534 sob consulta
K0346.02004MAço inoxidávelendurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.02105MAço inoxidávelendurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.02206MAço inoxidávelendurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.02308MAço inoxidávelendurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.02410MAço inoxidávelendurecida1022337440102,81534 sob consulta
K0346.12004MAço inoxidávelPeça não endurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.12105MAço inoxidávelPeça não endurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.12206MAço inoxidávelPeça não endurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.12308MAço inoxidávelPeça não endurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.12410MAço inoxidávelPeça não endurecida1022337440102,81534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33