Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado
K0345

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais.
Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Indicação de desenho:
Forma J: com pino roscado, sem contraporca
Forma K: com pino roscado, com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0345 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado 192 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
SWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0345.1903Jaçopeça endurecida3M6x0,75M224173,53,5-0,84,510K0344.99  sob consulta
K0345.1004Jaçopeça endurecida4M8x1M3322174-1612K0344.90  sob consulta
K0345.1105Jaçopeça endurecida5M10x1M4372485-1,3512K0344.91  sob consulta
K0345.1206Jaçopeça endurecida6M12x1,5M6422886-1,8614K0344.92  sob consulta
K0345.1308Jaçopeça endurecida8M16x1,5M85636128-2,31535K0344.93  sob consulta
K0345.1410Jaçopeça endurecida10M20x1,5M862401210-2,81534K0344.94  sob consulta
K0345.1412Jaçopeça endurecida12M20x1,5M866421212-2,81539K0344.94  sob consulta
K0345.1516Jaçopeça endurecida16M24x2M1080501416-3,22046K0344.95  sob consulta
K0345.01903Jaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75M224173,53,5-0,84,510K0344.99  sob consulta
K0345.01004Jaço inoxidávelpeça endurecida4M8x1M3322174-1612K0344.90  sob consulta
K0345.01105Jaço inoxidávelpeça endurecida5M10x1M4372485-1,3512K0344.91  sob consulta
K0345.01206Jaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5M6422886-1,8614K0344.92  sob consulta
K0345.01308Jaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5M85636128-2,31535K0344.93  sob consulta
K0345.01410Jaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5M862401210-2,81534K0344.94  sob consulta
K0345.01412Jaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5M866421212-2,81539K0344.94  sob consulta
K0345.01516Jaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2M1080501416-3,22046K0344.95  sob consulta
K0345.11903Jaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75M224173,53,5-0,84,510K0344.99  sob consulta
K0345.11004Jaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1M3322174-1612K0344.90  sob consulta
K0345.11105Jaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1M4372485-1,3512K0344.91  sob consulta
K0345.11206Jaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5M6422886-1,8614K0344.92  sob consulta
K0345.11308Jaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5M85636128-2,31535K0344.93  sob consulta
K0345.11410Jaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5M862401210-2,81534K0344.94  sob consulta
K0345.11412Jaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5M866421212-2,81539K0344.94  sob consulta
K0345.11516Jaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2M1080501416-3,22046K0344.95  sob consulta
K0345.2903Kaçopeça endurecida3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0345.2004Kaçopeça endurecida4M8x1M3322174131612K0344.90  sob consulta
K0345.2105Kaçopeça endurecida5M10x1M4372485171,3512K0344.91  sob consulta
K0345.2206Kaçopeça endurecida6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  sob consulta
K0345.2308Kaçopeça endurecida8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  sob consulta
K0345.2410Kaçopeça endurecida10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  sob consulta
K0345.2412Kaçopeça endurecida12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  sob consulta
K0345.2516Kaçopeça endurecida16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  sob consulta
K0345.02903Kaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0345.02004Kaço inoxidávelpeça endurecida4M8x1M3322174131612K0344.90  sob consulta
K0345.02105Kaço inoxidávelpeça endurecida5M10x1M4372485171,3512K0344.91  sob consulta
K0345.02206Kaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  sob consulta
K0345.02308Kaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  sob consulta
K0345.02410Kaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  sob consulta
K0345.02412Kaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  sob consulta
K0345.02516Kaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  sob consulta
K0345.12903Kaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0345.12004Kaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1M3322174131612K0344.90  sob consulta
K0345.12105Kaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1M4372485171,3512K0344.91  sob consulta
K0345.12206Kaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  sob consulta
K0345.12308Kaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  sob consulta
K0345.12410Kaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  sob consulta
K0345.12412Kaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  sob consulta
K0345.12516Kaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33