A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Sob consulta:Versões especiais e anéis distanciadores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0342_S Pinos de retenção forma S 142 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D4L1L2L4HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0342.4004SAçoendurecida4M8x11515613410131612  sob consulta
K0342.4105SAçoendurecida5M10x12317715513171,3512  sob consulta
K0342.4206SAçoendurecida6M12x1,52320817614191,8614  sob consulta
K0342.4308SAçoendurecida8M16x1,528261023819242,31535  sob consulta
K0342.4410SAçoendurecida10M20x1,5282812251022302,81534 sob consulta
K0342.04004SAço inoxidávelendurecida4M8x11515613410131612  sob consulta
K0342.04105SAço inoxidávelendurecida5M10x12317715513171,3512  sob consulta
K0342.04206SAço inoxidávelendurecida6M12x1,52320817614191,8614  sob consulta
K0342.04308SAço inoxidávelendurecida8M16x1,528261023819242,31535  sob consulta
K0342.04410SAço inoxidávelendurecida10M20x1,5282812251022302,81534 sob consulta
K0342.14004SAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11515613410131612  sob consulta
K0342.14105SAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12317715513171,3512  sob consulta
K0342.14206SAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52320817614191,8614  sob consulta
K0342.14308SAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,528261023819242,31535  sob consulta
K0342.14410SAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,5282812251022302,81534 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33