A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Sob consulta:Versões especiais e anéis distanciadores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0342_R Pinos de retenção forma R 135 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma R

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D4L1L2L4HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0342.3004RAçoendurecida4M8x115156134101612  sob consulta
K0342.3105RAçoendurecida5M10x123177155131,3512  sob consulta
K0342.3206RAçoendurecida6M12x1,523208176141,8614  sob consulta
K0342.3308RAçoendurecida8M16x1,5282610238192,31535  sob consulta
K0342.3410RAçoendurecida10M20x1,52828122510222,81534 sob consulta
K0342.03004RAço inoxidávelendurecida4M8x115156134101612  sob consulta
K0342.03105RAço inoxidávelendurecida5M10x123177155131,3512  sob consulta
K0342.03206RAço inoxidávelendurecida6M12x1,523208176141,8614  sob consulta
K0342.03308RAço inoxidávelendurecida8M16x1,5282610238192,31535  sob consulta
K0342.03410RAço inoxidávelendurecida10M20x1,52828122510222,81534 sob consulta
K0342.13004RAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x115156134101612  sob consulta
K0342.13105RAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x123177155131,3512  sob consulta
K0342.13206RAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,523208176141,8614  sob consulta
K0342.13308RAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5282610238192,31535  sob consulta
K0342.13410RAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,52828122510222,81534 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33