- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- K0309
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço
- K0310
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço inoxidável
- K0311
Posicionadores com mola fenda e esfera, de POM
- K0312
Posicionadores com mola fenda e esfera em aço inoxidável
- K0609
Posicionadores com mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável
- K0313
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço
- K0314
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável
- K0656
Posicionadores com mola e sensor de condição
- K0315
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço
- K0316
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço inoxidável
- K0610
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera em cerâmica
- K0657
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, versão longa
- K0317
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço
- K0317
Chave para montagem
- K0318
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço
- K0319
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável
- K0320
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável
- K0321
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço, com trava LONG-LOK
- K0322
Posicionadores com mola, fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
- K0323
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava LONG-LOK
- K0324
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
- K0325
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço, com trava LONG-LOK
- K0326
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
- K0327
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço, com trava LONG-LOK
- K0328
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, aço, com trava LONG-LOK
- K0329
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
- K0330
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
- K0331
Posicionadores com mola e cabeça
- K0332
Elementos cilíndricos de engate
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, de aço inoxidável
- K0333
Posicionadores com mola em versão lisa, prolongado, de aço inoxidável
- K0334
Posicionadores com mola em versão lisa em plástico
- K1171
Posicionadores com mola na versão lisa, autotravantes em plástico
- K0582
Posicionadores com mola e anel de retenção
- K0335
Posicionadores com mola em versão lisa, sem colar, de aço inoxidável
- K0336
Posicionadores com mola e cabeça
- K0337
Posicionadores com mola em versão lisa, bilateral
- K1277
Buchas de molas
- K1172
Posicionadores com mola versão lisa
- K0583
Dobradiça de dupla esfera
- K1294
Dobradiça com esfera
- K1294
Calço para dobradiça com esfera
- K1294
Cantoneira de fixação para dobradiça com esfera
- K1295
Fecho magnético
- K1295
Cantoneira de fixação para fecho magnético
- K0368
Posicionadores de efeito lateral com mola
- K0369
Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
- K1292
Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem
- K0369
Ferramenta para montagem
- K0370
Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão
- K0371
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
- K0371
Ferramenta para montagem
- K0372
Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
- K0373
Posicionadores por tração e pressão com mola
- K0977
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção
- K0374
Posicionadores de efeito lateral com mola
- K0338
Pinos de retenção
- K0338
Pinos de retenção
- K1096
Pinos de retenção com trava rosca
- K1149
Pino de retenção com marcação de travamento
- K1213
Pinos de retenção com bloqueio
- K0630
Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado
- K0631
Pinos de retenção em versão curta
- K0631
Pinos de retenção versão curta
- K1097
Pinos de retenção versão curta, com trava rosca
- K0632
Pinos de retenção em aço inoxidável
- K0735
Pinos de retenção para peças com paredes finas
- K0339
Pinos de retenção
- K0747
Pinos de retenção
- K1098
Pinos de retenção com trava rosca
- K0748
Pinos de retenção, versão curta
- K0340
Pinos de retenção
- K0341
Pinos de retenção
- K0342
Pinos de retenção
- K0343
Pinos de retenção sem colar
- K0633
Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado
- K0634
Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar
- K1116
Pinos de retenção pneumáticos
- K0344
Pinos de retenção sem colar
- K0345
Pinos de retenção sem colar
- K0635
Pinos de retenção sem colar
- K0346
Pinos de retenção sem colar
- K0347
Pinos de retenção sem colar
- K0636
Pinos de retenção sem colar
- K1290
Buchas de posicionamento para pinos de retenção
- K0665
Anéis distanciadores
- K0736
Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cônico
- K0736
Bucha cônica
- K0736
Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico
- K0736
Bucha cilíndrica
- K1300
Pinos de retenção com proteção contra torção e ponta chanfrada
- K1124
Pino de retenção com manípulo em T
- K0359
Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento cônico
- K0360
Bucha cônica
- K0361
Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento cilíndrico
- K0362
Bucha cilíndrica
- K0245
Pino de retenção com manípulo de cinco pontas
- K0348
Trava
- K1284
Trava com batente
- K0637
Trava em aço inoxidável
- K1285
Trava de aço inoxidável com batente
- K0638
Peças de retenção em alumínio
- K0638
Peças de retenção para suporte de montagem
- K0639
Trava
- K0640
Trava em aço inoxidável
- K0349
Trava de fechamento
- K0363
Pino de bloqueio esférico autotravante
- K0792
Pino de bloqueio esférico autotravante
- K0364
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
- K0790
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, autotravante
- K0791
Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável, autotravante
- K0641
Pino de bloqueio esférico com botão de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
- K1299
Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante, regulável
- K0746
Pino de bloqueio esférico com anel de manuseio, em aço inoxidável, autotravante
- K0365
Pinos de encaixe
- K0365
Pinos de encaixe com anel de chave
- K1216
Pinos de encaixe com bloqueio axial magnético
- K0776
Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil
- K0772
Pinos de encaixe com bloqueio axial
- K0366
Pino de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante
- K0792
Pino de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante
- K0793
Pino de bloqueio esférico com manípulo em T, autotravante
- K0642
Pino de bloqueio esférico com manípulo em L autotravante
- K0792
Pino de bloqueio esférico com manípulo em L autotravante
- K0793
Pino de bloqueio esférico com manípulo em L, autotravante
- K1063
Pino de bloqueio esférico
- K1063
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
- K1063
Pino de bloqueio esférico sem cabeça
- K1064
Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação
- K1065
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico
- K1066
Bucha roscada de bloqueio esférico
- K1066
Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório
- K1067
Pino de bloqueio para bucha roscada de bloqueio esférico
- K1068
Buchas magnéticas
- K1069
Pino para bucha magnética
- K0367
Cabo de proteção em espiral
- K0367
Anel de chave
- K0367
Cabo de segurança anti perda
- K1125
Correntes de esferas
- K0724
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico
- K0724
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido: Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4305.
Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão | D | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | H | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0342.3004 | R | Aço | endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.3105 | R | Aço | endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.3206 | R | Aço | endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | sob consulta | | K0342.3308 | R | Aço | endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | sob consulta | | K0342.3410 | R | Aço | endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | sob consulta | | K0342.03004 | R | Aço inoxidável | endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.03105 | R | Aço inoxidável | endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.03206 | R | Aço inoxidável | endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | sob consulta | | K0342.03308 | R | Aço inoxidável | endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | sob consulta | | K0342.03410 | R | Aço inoxidável | endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | sob consulta | | K0342.13004 | R | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.13105 | R | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.13206 | R | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | sob consulta | | K0342.13308 | R | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | sob consulta | | K0342.13410 | R | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão | D | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0342.4004 | S | Aço | endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.4105 | S | Aço | endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.4206 | S | Aço | endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | sob consulta | | K0342.4308 | S | Aço | endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | sob consulta | | K0342.4410 | S | Aço | endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | sob consulta | | K0342.04004 | S | Aço inoxidável | endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.04105 | S | Aço inoxidável | endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.04206 | S | Aço inoxidável | endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | sob consulta | | K0342.04308 | S | Aço inoxidável | endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | sob consulta | | K0342.04410 | S | Aço inoxidável | endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | sob consulta | | K0342.14004 | S | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.14105 | S | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | sob consulta | | K0342.14206 | S | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | sob consulta | | K0342.14308 | S | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | sob consulta | | K0342.14410 | S | Aço inoxidável | Peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|