A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.Sob consulta:Versões especiais e anéis distanciadores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0341_E Pinos de retenção forma E 146 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2L3L4HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0341.1903EAçoendurecida3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 sob consulta
K0341.1004EAçoendurecida4M8x1M3321567134101612  sob consulta
K0341.1105EAçoendurecida5M10x1M4371778155131,3512  sob consulta
K0341.1206EAçoendurecida6M12x1,5M6422088176141,8614  sob consulta
K0341.1308EAçoendurecida8M16x1,5M856261012238192,31535  sob consulta
K0341.1410EAçoendurecida10M20x1,5M8622812122510222,81534 sob consulta
K0341.1412EAçoendurecida12M20x1,5M8662814122512222,81539 sob consulta
K0341.1516EAçoendurecida16M24x2M10803218142816273,22046 sob consulta
K0341.01903EAço inoxidávelendurecida3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 sob consulta
K0341.01004EAço inoxidávelendurecida4M8x1M3321567134101612  sob consulta
K0341.01105EAço inoxidávelendurecida5M10x1M4371778155131,3512  sob consulta
K0341.01206EAço inoxidávelendurecida6M12x1,5M6422088176141,8614  sob consulta
K0341.01308EAço inoxidávelendurecida8M16x1,5M856261012238192,31535  sob consulta
K0341.01410EAço inoxidávelendurecida10M20x1,5M8622812122510222,81534 sob consulta
K0341.01412EAço inoxidávelendurecida12M20x1,5M8662814122512222,81539 sob consulta
K0341.01516EAço inoxidávelendurecida16M24x2M10803218142816273,22046 sob consulta
K0341.11903EAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 sob consulta
K0341.11004EAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x1M3321567134101612  sob consulta
K0341.11105EAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x1M4371778155131,3512  sob consulta
K0341.11206EAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,5M6422088176141,8614  sob consulta
K0341.11308EAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5M856261012238192,31535  sob consulta
K0341.11410EAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,5M8622812122510222,81534 sob consulta
K0341.11412EAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,5M8662814122512222,81539 sob consulta
K0341.11516EAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x2M10803218142816273,22046 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33