- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- Pinos de retenção
- K2047
Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico
- K1502
Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto
- K2042
Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto
- K2023
Cabos de arame com extremidade da peça
- K2024
Coberturas de cabos com tubo interno
- K2025
Mangas de terminal
- K2026
Parafusos de ajuste
- K2027
Bocal de parafuso de aperto com pino roscado
- K1584
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico
- K1744
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, sensor de monitoramento de condição e cabo
- K1495
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição e manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1845
Base magnética para antenas com conexão Wireless
- K1846
Cabo de extensão para antenas WLAN
- K0338
Pinos de retenção
- K1096
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K1149
Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento
- K1213
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava
- K0630
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado
- K0631
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1097
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K1698
Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0632
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0735
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0339
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0747
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0635
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
- K0346
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0347
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0636
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
- K1839
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição
- K1840
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição
- K1290
Buchas de posicionamento para pinos de retenção
- K0665
Anéis distanciadores
- K0736
Bucha cônica
- K0736
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento cilíndrico
- K0736
Bucha cilíndrica
- K0736
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1300
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada
- K1124
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo em T
- K0359
Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico
- K0360
Bucha cônica
- K0361
Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico
- K0362
Bucha cilíndrica
- K1833
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1834
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1835
Buchas de aço cônicas
- K1098
Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K0748
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0340
Pinos de retenção de aço com gancho de tração
- K0341
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado
- K0342
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com anel de tração de aço inoxidável
- K0343
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0633
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca
- K0634
Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável.
- K0344
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1116
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável pneumáticos
- K0344
Disco suporte de aparafusamento
- K0345
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado
- K1582
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico
- K1583
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico
- K0245
Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0341Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Indicação de desenho:Forma E: com pino roscado, sem contraporca Forma F: com pino roscado, com contraporca Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0341.1903 | E | aço | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | sob consulta | | K0341.1004 | E | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | sob consulta | | K0341.1105 | E | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | sob consulta | | K0341.1206 | E | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | sob consulta | | K0341.1308 | E | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | sob consulta | | K0341.1410 | E | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | sob consulta | | K0341.1412 | E | aço | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | sob consulta | | K0341.1516 | E | aço | peça endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | sob consulta | | K0341.01903 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | sob consulta | | K0341.01004 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | sob consulta | | K0341.01105 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | sob consulta | | K0341.01206 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | sob consulta | | K0341.01308 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | sob consulta | | K0341.01410 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | sob consulta | | K0341.01412 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | sob consulta | | K0341.01516 | E | aço inoxidável | peça endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | sob consulta | | K0341.11903 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | sob consulta | | K0341.11004 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | sob consulta | | K0341.11105 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | sob consulta | | K0341.11206 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | sob consulta | | K0341.11308 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | sob consulta | | K0341.11410 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | sob consulta | | K0341.11412 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | sob consulta | | K0341.11516 | E | aço inoxidável | peça não endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | sob consulta | | K0341.2903 | F | aço | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | sob consulta | | K0341.2004 | F | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | sob consulta | | K0341.2105 | F | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | sob consulta | | K0341.2206 | F | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | sob consulta | | K0341.2308 | F | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | sob consulta | | K0341.2410 | F | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | sob consulta | | K0341.2412 | F | aço | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | sob consulta | | K0341.2516 | F | aço | peça endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | sob consulta | | K0341.02903 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | sob consulta | | K0341.02004 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | sob consulta | | K0341.02105 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | sob consulta | | K0341.02206 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | sob consulta | | K0341.02308 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | sob consulta | | K0341.02410 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | sob consulta | | K0341.02412 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | sob consulta | | K0341.02516 | F | aço inoxidável | peça endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | sob consulta | | K0341.12903 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | sob consulta | | K0341.12004 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | sob consulta | | K0341.12105 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | sob consulta | | K0341.12206 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | sob consulta | | K0341.12308 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | sob consulta | | K0341.12410 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | sob consulta | | K0341.12412 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | sob consulta | | K0341.12516 | F | aço inoxidável | peça não endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|