A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço com classe de resistência 5.8.Versão:passivado azul.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0340 Pinos de retenção 205 kB

Desenhos

Pinos de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2L3HASW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0340.11044M62,341,52032179,51660,73101,6 sob consulta
K0340.19055M8354274224121980,93,513,54,5 sob consulta
K0340.12066M103,56533,551301423,5101,141610 sob consulta
K0340.13088M124,77331,854281931121,342213 sob consulta
K0340.141010M164,7102,550,577,544,52533161,642342 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33