A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais e anéis distanciadores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0339_B Pinos de retenção forma B 154 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0339.2105BAçoendurecida5M10x1214717715513171,3512  sob consulta
K0339.2206BAçoendurecida6M12x1,5255620817614191,8614  sob consulta
K0339.2308BAçoendurecida8M16x1,53374261023819242,31535  sob consulta
K0339.2410BAçoendurecida10M20x1,533802812251022302,81534 sob consulta
K0339.02105BAço inoxidávelendurecida5M10x1214717715513171,3512  sob consulta
K0339.02206BAço inoxidávelendurecida6M12x1,5255620817614191,8614  sob consulta
K0339.02308BAço inoxidávelendurecida8M16x1,53374261023819242,31535  sob consulta
K0339.02410BAço inoxidávelendurecida10M20x1,533802812251022302,81534 sob consulta
K0339.12105BAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x1214717715513171,3512  sob consulta
K0339.12206BAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  sob consulta
K0339.12308BAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  sob consulta
K0339.12410BAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33