A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Correntes de esferas forma B, com anel de chave
K1125_B

Correntes de esferas forma B, com anel de chave

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corrente em aço inoxidável,
anel de chave em aço inoxidável.
Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:
1) peças iguais
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1125_B Correntes de esferas forma B, com anel de chave 182 kB

Desenhos

Correntes de esferas forma B, com anel de chave

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoMaterial
do corpo
básico
LDD1CADAces.PreçoEncomendar
K1125.115X160Bcom anel de chaveAço inoxidável160151 sob consulta
K1125.115X320Bcom anel de chaveAço inoxidável320151 sob consulta
K1125.115X500Bcom anel de chaveAço inoxidável500151 sob consulta
K1125.115X1000Bcom anel de chaveAço inoxidável1000151 sob consulta
K1125.119X160Bcom anel de chaveAço inoxidável160191 sob consulta
K1125.119X320Bcom anel de chaveAço inoxidável320191 sob consulta
K1125.119X500Bcom anel de chaveAço inoxidável500191 sob consulta
K1125.119X1000Bcom anel de chaveAço inoxidável1000191 sob consulta
K1125.123X160Bcom anel de chaveAço inoxidável160231,2 sob consulta
K1125.123X320Bcom anel de chaveAço inoxidável320231,2 sob consulta
K1125.123X500Bcom anel de chaveAço inoxidável500231,2 sob consulta
K1125.123X1000Bcom anel de chaveAço inoxidável1000231,2 sob consulta
K1125.128X160Bcom anel de chaveAço inoxidável160281,7 sob consulta
K1125.128X320Bcom anel de chaveAço inoxidável320281,7 sob consulta
K1125.128X500Bcom anel de chaveAço inoxidável500281,7 sob consulta
K1125.128X1000Bcom anel de chaveAço inoxidável1000281,7 sob consulta

Outros artigos desta categoria