A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corrente em aço inoxidável.Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:
1) peças iguais
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1125_A Correntes de esferas forma A, simples 172 kB

Desenhos

Correntes de esferas forma A, simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoMaterial
do corpo
básico
L

CADAces.PreçoEncomendar
K1125.01X160AsimplesAço inoxidável160 sob consulta
K1125.01X320AsimplesAço inoxidável320 sob consulta
K1125.01X500AsimplesAço inoxidável500 sob consulta
K1125.01X1000AsimplesAço inoxidável1000 sob consulta