Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:A: Corrente em aço inoxidável.
B: Corrente em aço inoxidável, anel de chave em aço inoxidável.
Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:
1) peças iguais

Forma A: Corrente de esferas simples
Forma B: Corrente de esferas com anel de chave
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1125 Correntes de esferas 204 kB

Desenhos (visão geral)

Correntes de esferas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Forma

Material
do corpo
básico
DD1LCADAces.PreçoEncomendar
K1125.01X160simplesAaço inoxidável--160 sob consulta
K1125.01X320simplesAaço inoxidável--320 sob consulta
K1125.01X500simplesAaço inoxidável--500 sob consulta
K1125.01X1000simplesAaço inoxidável--1000 sob consulta
K1125.115X160com anel de chaveBaço inoxidável151160 sob consulta
K1125.115X320com anel de chaveBaço inoxidável151320 sob consulta
K1125.115X500com anel de chaveBaço inoxidável151500 sob consulta
K1125.115X1000com anel de chaveBaço inoxidável1511000 sob consulta
K1125.119X160com anel de chaveBaço inoxidável191160 sob consulta
K1125.119X320com anel de chaveBaço inoxidável191320 sob consulta
K1125.119X500com anel de chaveBaço inoxidável191500 sob consulta
K1125.119X1000com anel de chaveBaço inoxidável1911000 sob consulta
K1125.123X160com anel de chaveBaço inoxidável231,2160 sob consulta
K1125.123X320com anel de chaveBaço inoxidável231,2320 sob consulta
K1125.123X500com anel de chaveBaço inoxidável231,2500 sob consulta
K1125.123X1000com anel de chaveBaço inoxidável231,21000 sob consulta
K1125.128X160com anel de chaveBaço inoxidável281,7160 sob consulta
K1125.128X320com anel de chaveBaço inoxidável281,7320 sob consulta
K1125.128X500com anel de chaveBaço inoxidável281,7500 sob consulta
K1125.128X1000com anel de chaveBaço inoxidável281,71000 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33