A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Cabos de segurança anti perda forma C, ambos os lados com olhal
K0367_C

Cabos de segurança anti perda forma C, ambos os lados com olhal

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:cabo de segurança anti perda em aço inoxidável.
Fixador em alumínio.
Versão:Cabo com revestimento plástico.Indicação:Com o cabo de sujeição e o anel de chave K0367, os pinos de bloqueio esférico K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, bem como os pinos de encaixe K0365 podem ser protegidos contra perda. Para fixação do cabo de sujeição há um parafuso M5.
Temperatura de utilização: +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0367_C Cabos de segurança anti perda forma C, ambos os lados com olhal 93,5 kB

Desenhos

Cabos de segurança anti perda forma C, ambos os lados com olhal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

LCADAces.PreçoEncomendar
K0367.2150C150 sob consulta
K0367.2200C200 sob consulta
K0367.2300C300 sob consulta
K0367.2500C500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33