Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Cabo em aço inoxidável.
Clipe e terminal de olhal para cabos em alumínio.
Versão:Cabo com revestimento plástico.Indicação:Com o cabo de sujeição e o anel de chave K0367, os pinos de bloqueio esférico K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, bem como os pinos de encaixe K0365 podem ser protegidos contra perda. Para fixação do cabo de sujeição há um parafuso M5.
Temperatura de utilização: +80 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0367 Cabo de segurança anti perda 159 kB

Desenhos (visão geral)

Cabo de segurança anti perda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaLCADAces.PreçoEncomendar
K0367.0150A150 sob consulta
K0367.0200A200 sob consulta
K0367.0300A300 sob consulta
K0367.0500A500 sob consulta
K0367.1150B150 sob consulta
K0367.1200B200 sob consulta
K0367.1300B300 sob consulta
K0367.1500B500 sob consulta
K0367.2150C150 sob consulta
K0367.2200C200 sob consulta
K0367.2300C300 sob consulta
K0367.2500C500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33