A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK
K0724

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe. Vantagens:- Possibilidade de centralização das buchas de alojamento através da ponta de centralização.
- Parafusamento simples e seguro.
- Parafusável em diversos materiais.
- Aplicável em ambos os lados.
- Através da trava rosca Long-Lok, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não é necessário efetuar batidas.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0724 Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK 313 kB

Desenhos

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADAces.PreçoEncomendar
K0724.1051215M1269251047354 sob consulta
K0724.1061616M167,5123014510565 sob consulta
K0724.1081618M1610123014510585 sob consulta
K0724.11024110M2413183514687106 sob consulta
K0724.11224112M2415183514687126 sob consulta
K0724.11630116M30202440148119167 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33