A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico
K0724

Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe. Vantagens:- Possibilidade de centralização das buchas de alojamento através da ponta de centralização.
- Parafusamento simples e seguro.
- Parafusável em diversos materiais.
- Aplicável em ambos os lados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0724 Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 237 kB

Desenhos

Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL3L4L5SWTCADAces.PreçoEncomendar
K0724.105125M12692547354 sob consulta
K0724.106166M167,51230510565 sob consulta
K0724.108168M16101230510585 sob consulta
K0724.1102410M24131835687106 sob consulta
K0724.1122412M24151835687126 sob consulta
K0724.1163016M302024408119167 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33