A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
K0369

Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Com os excêntricos, os posicionadores de efeito lateral podem ser adaptados exatamente à peça de trabalho.Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0369 Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola 208 kB

Desenhos (visão geral)

Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola
Alojamento excêntrico e ferramentas para montagem dos posicionadores de efeito lateral com mola

Ferramentas para montagem

mais informações

Desenhos

Ferramentas para montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para posicionadores de
efeito lateral com mola,
com D =
CADAces.PreçoEncomendar
K0369.036 sob consulta
K0369.0510 sob consulta
K0369.0812 sob consulta
K0369.1016 sob consulta

Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola

mais informações

Desenhos

Excêntrico para posicionadores de efeito lateral com mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3HMAdequado para posicionadores de
efeito lateral com mola,
com D =
CADAces.PreçoEncomendar
K0369.120126129,926 sob consulta
K0369.16016101611,9210 sob consulta
K0369.18018121813,9212 sob consulta
K0369.25025162517,9316 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33