A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Plástico PA 6.
Versão:peça brunida.
Plástico na cor preta.
Indicação:Adequado para pinos roscados com ponta esférica.Indicação de desenho:
1) Superfície de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0393 Sapatas de pressão 238 kB

Desenhos

Sapatas de pressão
Sapatas de pressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
do corpo
básico
D1D2D4H1H2L5Para pino
roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0393.06AAço154,48,67,62,53,8M6 sob consulta
K0393.08AAço185,91293,54,4M8 sob consulta
K0393.10AAço217,9151145M10 sob consulta
K0393.12AAço257,9181356,9M12 sob consulta
K0393.206APoliamida154,48,67,62,53,8M6 sob consulta
K0393.208BPoliamida185,91293,54,4M8 sob consulta
K0393.210CPoliamida217,9151145M10 sob consulta
K0393.212CPoliamida257,9181356,9M12 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33