A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés niveladores sem perfuração
K0678_OB

Pés niveladores sem perfuração

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base e fuso roscado em aço.Versão:Base e fuso roscado galvanizados.Indicação:O fuso roscado é inserido por pressão giratória
no prato de base.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0678_OB Pés niveladores sem perfuração 136 kB

Desenhos

Pés niveladores sem perfuração

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoDD1HH1LSWCADAces.PreçoEncomendar
K0678.03008X016sem furo30M811271613 sob consulta
K0678.03008X020sem furo30M811312013 sob consulta
K0678.03008X030sem furo30M811413013 sob consulta
K0678.03008X040sem furo30M811514013 sob consulta
K0678.03008X050sem furo30M811615013 sob consulta
K0678.03010X016sem furo30M1012,528,51617 sob consulta
K0678.03010X020sem furo30M1012,532,52017 sob consulta
K0678.03010X030sem furo30M1012,542,53017 sob consulta
K0678.03010X040sem furo30M1012,552,54017 sob consulta
K0678.03010X050sem furo30M1012,562,55017 sob consulta
K0678.03010X060sem furo30M1012,572,56017 sob consulta
K0678.04008X016sem furo40M811271613 sob consulta
K0678.04008X020sem furo40M811312013 sob consulta
K0678.04008X030sem furo40M811413013 sob consulta
K0678.04008X040sem furo40M811514013 sob consulta
K0678.04008X050sem furo40M811615013 sob consulta
K0678.04010X016sem furo40M1011271617 sob consulta
K0678.04010X020sem furo40M1011312017 sob consulta
K0678.04010X030sem furo40M1011413017 sob consulta
K0678.04010X040sem furo40M1011514017 sob consulta
K0678.04010X050sem furo40M1011615017 sob consulta
K0678.04010X060sem furo40M1011716017 sob consulta
K0678.05008X016sem furo50M812,528,51613 sob consulta
K0678.05008X020sem furo50M812,532,52013 sob consulta
K0678.05008X030sem furo50M812,542,53013 sob consulta
K0678.05008X040sem furo50M812,552,54013 sob consulta
K0678.05008X050sem furo50M812,562,55013 sob consulta
K0678.05010X016sem furo50M1014301617 sob consulta
K0678.05010X020sem furo50M1014342017 sob consulta
K0678.05010X030sem furo50M1014443017 sob consulta
K0678.05010X040sem furo50M1014544017 sob consulta
K0678.05010X050sem furo50M1014645017 sob consulta
K0678.05010X060sem furo50M1014746017 sob consulta
K0678.06008X016sem furo60M813,529,51613 sob consulta
K0678.06008X020sem furo60M813,533,52013 sob consulta
K0678.06008X030sem furo60M813,543,53013 sob consulta
K0678.06008X040sem furo60M813,553,54013 sob consulta
K0678.06008X050sem furo60M813,563,55013 sob consulta
K0678.06010X016sem furo60M1015311617 sob consulta
K0678.06010X020sem furo60M1015352017 sob consulta
K0678.06010X030sem furo60M1015453017 sob consulta
K0678.06010X040sem furo60M1015554017 sob consulta
K0678.06010X050sem furo60M1015655017 sob consulta
K0678.06010X060sem furo60M1015756017 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33