A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base e fuso roscado em aço.Versão:Base e fuso roscado galvanizados.Indicação:O fuso roscado é inserido por pressão giratória
no prato de base.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0678_MB Pés niveladores com furo 146 kB

Desenhos

Pés niveladores com furo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoADD1D2HH1LSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0678.13008X016com furo24,330M84112716132,5 sob consulta
K0678.13008X020com furo24,330M84113120132,5 sob consulta
K0678.13008X030com furo24,330M84114130132,5 sob consulta
K0678.13008X040com furo24,330M84115140132,5 sob consulta
K0678.13008X050com furo24,330M84116150132,5 sob consulta
K0678.13010X016com furo24,330M10412,528,516173,5 sob consulta
K0678.13010X020com furo24,330M10412,532,520173,5 sob consulta
K0678.13010X030com furo24,330M10412,542,530173,5 sob consulta
K0678.13010X040com furo24,330M10412,552,540173,5 sob consulta
K0678.13010X050com furo24,330M10412,562,550173,5 sob consulta
K0678.13010X060com furo24,330M10412,572,560173,5 sob consulta
K0678.14008X016com furo3040M85112716132,5 sob consulta
K0678.14008X020com furo3040M85113120132,5 sob consulta
K0678.14008X030com furo3040M85114130132,5 sob consulta
K0678.14008X040com furo3040M85115140132,5 sob consulta
K0678.14008X050com furo3040M85116150132,5 sob consulta
K0678.14010X016com furo3040M105112716173,5 sob consulta
K0678.14010X020com furo3040M105113120173,5 sob consulta
K0678.14010X030com furo3040M105114130173,5 sob consulta
K0678.14010X040com furo3040M105115140173,5 sob consulta
K0678.14010X050com furo3040M105116150173,5 sob consulta
K0678.14010X060com furo3040M105117160173,5 sob consulta
K0678.15008X016com furo3550M85,512,528,516132,5 sob consulta
K0678.15008X020com furo3550M85,512,532,520132,5 sob consulta
K0678.15008X030com furo3550M85,512,542,530132,5 sob consulta
K0678.15008X040com furo3550M85,512,552,540132,5 sob consulta
K0678.15008X050com furo3550M85,512,562,550132,5 sob consulta
K0678.15010X016com furo3550M105,5143016173,5 sob consulta
K0678.15010X020com furo3550M105,5143420173,5 sob consulta
K0678.15010X030com furo3550M105,5144430173,5 sob consulta
K0678.15010X040com furo3550M105,5145440173,5 sob consulta
K0678.15010X050com furo3550M105,5146450173,5 sob consulta
K0678.15010X060com furo3550M105,5147460173,5 sob consulta
K0678.16008X016com furo4660M85,513,529,516132,5 sob consulta
K0678.16008X020com furo4660M85,513,533,520132,5 sob consulta
K0678.16008X030com furo4660M85,513,543,530132,5 sob consulta
K0678.16008X040com furo4660M85,513,553,540132,5 sob consulta
K0678.16008X050com furo4660M85,513,563,550132,5 sob consulta
K0678.16010X016com furo4660M105,5153116173,5 sob consulta
K0678.16010X020com furo4660M105,5153520173,5 sob consulta
K0678.16010X030com furo4660M105,5154530173,5 sob consulta
K0678.16010X040com furo4660M105,5155540173,5 sob consulta
K0678.16010X050com furo4660M105,5156550173,5 sob consulta
K0678.16010X060com furo4660M105,5157560173,5 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33