A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B
K1303_B

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em aço inoxidável 1.4301.
Fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA
Vedação de borracha em silicone, certificada FDA.
Versão:Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Indicação:Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A "88-00".

A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.

Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
Aplicação:Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.Acessórios:Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1326.
Porca cega sextavada com colar K1328.
Indicação de desenho:
1) Faixa de regulagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1303_B Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B 209 kB
 3-A-Certificate 6,2 MB

Desenhos

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  sob consulta
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  sob consulta
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  sob consulta
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  sob consulta
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  sob consulta
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  sob consulta
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  sob consulta
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  sob consulta
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  sob consulta
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  sob consulta
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  sob consulta
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33