A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A
K1303_A

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em aço inoxidável 1.4301.
Fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA
Vedação de borracha em silicone, certificada FDA.
Versão:Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Indicação:Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A "88-00".

A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.

Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
Aplicação:Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.Acessórios:Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1326.
Porca cega sextavada com colar K1328.
Indicação de desenho:
1) Faixa de regulagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1303_A Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A 206 kB
 3-A-Certificate 6,2 MB

Desenhos

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K1303.108016X140A80M16242519353114806045140132020 sob consulta
K1303.108016X190A80M162425243531391058570190132020 sob consulta
K1303.108020X140A80M20302519353114806045140172620 sob consulta
K1303.108020X190A80M203025243531391058570190172620 sob consulta
K1303.108024X140A80M24352519353114806045140203020 sob consulta
K1303.108024X190A80M243525243531391058570190203020 sob consulta
K1303.110016X140A100M16242819656117806045140132025 sob consulta
K1303.110016X190A100M162428246561421058570190132025 sob consulta
K1303.110020X140A100M20302819656117806045140172625 sob consulta
K1303.110020X190A100M203028246561421058570190172625 sob consulta
K1303.110024X140A100M24352819656117806045140203025 sob consulta
K1303.110024X190A100M243528246561421058570190203025 sob consulta
K1303.112016X140A120M16243220060121806045140132030 sob consulta
K1303.112016X190A120M162432250601461058570190132030 sob consulta
K1303.112020X140A120M20303220060121806045140172630 sob consulta
K1303.112020X190A120M203032250601461058570190172630 sob consulta
K1303.112024X140A120M24353220060121806045140203030 sob consulta
K1303.112024X190A120M243532250601461058570190203030 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33