- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0739Pés niveladores de aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável 1.4301. Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.Versão:Base para fuso roscado em aço, galvanizado. Base em aço inoxidável, polido. Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento. Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Indicação:Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0739.1105010X50 | A | aço | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1105010X100 | A | aço | - | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1105012X50 | A | aço | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1105012X100 | A | aço | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1105012X150 | A | aço | - | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1106010X50 | A | aço | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1106010X100 | A | aço | - | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1106012X50 | A | aço | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1106012X100 | A | aço | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1106012X150 | A | aço | - | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1108010X50 | A | aço | - | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108010X100 | A | aço | - | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108012X50 | A | aço | - | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108012X100 | A | aço | - | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108012X150 | A | aço | - | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108014X50 | A | aço | - | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108014X100 | A | aço | - | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108014X150 | A | aço | - | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108016X100 | A | aço | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108016X150 | A | aço | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108020X75 | A | aço | - | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108020X100 | A | aço | - | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 100 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108020X150 | A | aço | - | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 150 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1108020X200 | A | aço | - | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 200 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1110020X75 | A | aço | - | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 75 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110020X100 | A | aço | - | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110020X150 | A | aço | - | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110020X200 | A | aço | - | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110020X250 | A | aço | - | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110024X100 | A | aço | - | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110024X150 | A | aço | - | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110024X200 | A | aço | - | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1110024X250 | A | aço | - | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1112020X100 | A | aço | - | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112020X150 | A | aço | - | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 20 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112020X200 | A | aço | - | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 20 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112024X100 | A | aço | - | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 24 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112024X150 | A | aço | - | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 24 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112024X200 | A | aço | - | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 24 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112030X100 | A | aço | - | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 100 | 30 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112030X150 | A | aço | - | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 150 | 30 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1112030X200 | A | aço | - | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 200 | 30 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1205010X50 | A | aço inoxidável | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1205010X100 | A | aço inoxidável | - | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1205012X50 | A | aço inoxidável | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1205012X100 | A | aço inoxidável | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1205012X150 | A | aço inoxidável | - | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | - | 4 | | | sob consulta | | K0739.1206010X50 | A | aço inoxidável | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1206010X100 | A | aço inoxidável | - | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1206012X50 | A | aço inoxidável | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1206012X100 | A | aço inoxidável | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1206012X150 | A | aço inoxidável | - | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.1208010X50 | A | aço inoxidável | - | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208010X75 | A | aço inoxidável | - | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208010X100 | A | aço inoxidável | - | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208010X125 | A | aço inoxidável | - | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208012X50 | A | aço inoxidável | - | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208012X75 | A | aço inoxidável | - | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208012X100 | A | aço inoxidável | - | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208012X125 | A | aço inoxidável | - | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208012X150 | A | aço inoxidável | - | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208014X75 | A | aço inoxidável | - | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208014X100 | A | aço inoxidável | - | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208014X125 | A | aço inoxidável | - | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208014X150 | A | aço inoxidável | - | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208014X175 | A | aço inoxidável | - | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208016X75 | A | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208016X100 | A | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208016X125 | A | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208016X150 | A | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208016X175 | A | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X75 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X100 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X125 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X150 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X175 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X200 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1208020X225 | A | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.1210020X75 | A | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 75 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210020X100 | A | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210020X125 | A | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210020X150 | A | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210020X175 | A | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210020X200 | A | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210024X100 | A | aço inoxidável | - | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210024X125 | A | aço inoxidável | - | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210024X150 | A | aço inoxidável | - | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210024X175 | A | aço inoxidável | - | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1210024X200 | A | aço inoxidável | - | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.1212020X100 | A | aço inoxidável | - | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212020X150 | A | aço inoxidável | - | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 150 | 17 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212020X200 | A | aço inoxidável | - | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 200 | 17 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212024X100 | A | aço inoxidável | - | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212024X150 | A | aço inoxidável | - | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212024X200 | A | aço inoxidável | - | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212030X100 | A | aço inoxidável | - | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 100 | 26 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212030X150 | A | aço inoxidável | - | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 150 | 26 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.1212030X200 | A | aço inoxidável | - | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 200 | 26 | - | 30 | | | sob consulta | | K0739.2106010X50 | B | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2106010X100 | B | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2106012X50 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2106012X100 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2106012X150 | B | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2108010X50 | B | aço | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108010X100 | B | aço | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108012X50 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108012X100 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108012X150 | B | aço | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108014X50 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108014X100 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108014X150 | B | aço | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108016X100 | B | aço | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108016X150 | B | aço | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108020X75 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108020X100 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 100 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108020X150 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 150 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2108020X200 | B | aço | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 200 | 20 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2110020X75 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 75 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110020X100 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110020X150 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110020X200 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110020X250 | B | aço | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110024X100 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110024X150 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110024X200 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2110024X250 | B | aço | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 24 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2206010X50 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2206010X100 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2206012X50 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2206012X100 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2206012X150 | B | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | sob consulta | | K0739.2208010X50 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208010X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208010X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208010X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208012X50 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208012X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208012X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208012X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208012X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208014X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208014X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208014X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208014X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208014X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208016X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208016X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208016X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208016X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208016X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X75 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X100 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X125 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X150 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X175 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X200 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2208020X225 | B | aço inoxidável | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | - | 10 | | | sob consulta | | K0739.2210020X75 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 75 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210020X100 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210020X125 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210020X150 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210020X175 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210020X200 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210024X100 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210024X125 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210024X150 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210024X175 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.2210024X200 | B | aço inoxidável | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 15 | | | sob consulta | | K0739.3105010X50 | C | aço | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 5 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3105012X50 | C | aço | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 6 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3105012X100 | C | aço | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3105016X75 | C | aço | - | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 75 | 16 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3105016X100 | C | aço | - | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 16 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3105016X150 | C | aço | - | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 16 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3106010X50 | C | aço | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3106012X50 | C | aço | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3106012X100 | C | aço | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3106016X75 | C | aço | - | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3106016X100 | C | aço | - | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3106016X150 | C | aço | - | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3108016X100 | C | aço | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3108016X150 | C | aço | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3108020X75 | C | aço | - | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | 10 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3110020X100 | C | aço | - | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | 10 | 15 | | | sob consulta | | K0739.3110020X150 | C | aço | - | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | 10 | 15 | | | sob consulta | | K0739.3110024X200 | C | aço | - | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | 10 | 15 | | | sob consulta | | K0739.3112020X100 | C | aço | - | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112020X150 | C | aço | - | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 20 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112020X200 | C | aço | - | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 20 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112024X100 | C | aço | - | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 24 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112024X150 | C | aço | - | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 24 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112024X200 | C | aço | - | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 24 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112030X100 | C | aço | - | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 100 | 30 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112030X150 | C | aço | - | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 150 | 30 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3112030X200 | C | aço | - | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 200 | 30 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3205010X50 | C | aço inoxidável | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 5 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3205012X50 | C | aço inoxidável | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 6 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3205012X100 | C | aço inoxidável | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3205016X75 | C | aço inoxidável | - | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 75 | 13 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3205016X100 | C | aço inoxidável | - | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 13 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3205016X150 | C | aço inoxidável | - | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 13 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3205016X200 | C | aço inoxidável | - | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 200 | 13 | 8 | 4 | | | sob consulta | | K0739.3206010X50 | C | aço inoxidável | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3206012X50 | C | aço inoxidável | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3206012X100 | C | aço inoxidável | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3206016X75 | C | aço inoxidável | - | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3206016X100 | C | aço inoxidável | - | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3206016X150 | C | aço inoxidável | - | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3206016X200 | C | aço inoxidável | - | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.3208016X75 | C | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3208016X100 | C | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3208016X125 | C | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3208016X150 | C | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3208016X175 | C | aço inoxidável | - | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | 8 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3208020X75 | C | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | 10 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3208020X200 | C | aço inoxidável | - | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | 10 | 10 | | | sob consulta | | K0739.3210020X150 | C | aço inoxidável | - | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | 10 | 15 | | | sob consulta | | K0739.3212020X100 | C | aço inoxidável | - | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 100 | 17 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212020X150 | C | aço inoxidável | - | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 150 | 17 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212020X200 | C | aço inoxidável | - | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 200 | 17 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212024X100 | C | aço inoxidável | - | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 100 | 20 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212024X150 | C | aço inoxidável | - | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 150 | 20 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212024X200 | C | aço inoxidável | - | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 200 | 20 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212030X100 | C | aço inoxidável | - | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 100 | 26 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212030X150 | C | aço inoxidável | - | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 150 | 26 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.3212030X200 | C | aço inoxidável | - | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 200 | 26 | 10 | 30 | | | sob consulta | | K0739.4106010X50 | D | aço | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4106012X50 | D | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4106012X100 | D | aço | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4106016X75 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4106016X100 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4106016X150 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4106016X200 | D | aço | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 16 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206010X50 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206012X50 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206012X100 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206016X75 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206016X100 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206016X150 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | | K0739.4206016X200 | D | aço inoxidável | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 13 | 8 | 7 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|