A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés niveladores com sextavado
K0676

Pés niveladores com sextavado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno.
Parafuso em aço.
Versão:preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação:Pé nivelador com superfície de colocação sextavada. Versão rígida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0676 Pés niveladores com sextavado 115 kB

Desenhos

Pés niveladores com sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1HH1LSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0676.2006X020M672720201,5 sob consulta
K0676.2006X030M673730201,5 sob consulta
K0676.2006X040M674740201,5 sob consulta
K0676.2006X050M675750201,5 sob consulta
K0676.2008X020M872720203 sob consulta
K0676.2008X030M873730203 sob consulta
K0676.2008X040M874740203 sob consulta
K0676.2008X050M875750203 sob consulta
K0676.2506X020M67,527,520251,5 sob consulta
K0676.2506X030M67,537,530251,5 sob consulta
K0676.2506X040M67,547,540251,5 sob consulta
K0676.2506X050M67,557,550251,5 sob consulta
K0676.2508X020M87,527,520253 sob consulta
K0676.2508X030M87,537,530253 sob consulta
K0676.2508X040M87,547,540253 sob consulta
K0676.2508X050M87,557,550253 sob consulta
K0676.2510X020M107,527,520254 sob consulta
K0676.2510X030M107,537,530254 sob consulta
K0676.3008X020M882820303 sob consulta
K0676.3008X030M883830303 sob consulta
K0676.3008X040M884840303 sob consulta
K0676.3008X050M885850303 sob consulta
K0676.3010X020M1082820303 sob consulta
K0676.3010X030M1083830303 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33