Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0429.080251 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X25 AÇO, ECO L1=29,5 | | | sob consulta | |
K0429.080401 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X40 AÇO, ECO L1=44,5 | | | sob consulta | |
K0429.080501 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X50 AÇO, ECO L1=54,5 | | | sob consulta | |
K0429.080701 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X70 AÇO, ECO L1=74,5 | | | sob consulta | |
K0429.080801 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X80 AÇO, ECO L1=84,5 | | | sob consulta | |
K0429.081001 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X100 AÇO, ECO L1=104,5 | | | sob consulta | |
K0429.081201 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X120 AÇO, ECO L1=124,5 | | | sob consulta | |
K0429.100251 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X25 AÇO, ECO L1=30 | | | sob consulta | |
K0429.100401 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X40 AÇO, ECO L1=45 | | | sob consulta | |
K0429.100501 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X50 AÇO, ECO L1=55 | | | sob consulta | |
K0429.100701 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X70 AÇO, ECO L1=75 | | | sob consulta | |
K0429.100801 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X80 AÇO, ECO L1=85 | | | sob consulta | |
K0429.101001 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X100 AÇO, ECO L1=105 | | | sob consulta | |
K0429.101201 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X120 AÇO, ECO L1=125 | | | sob consulta | |
K0429.120251 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X25 AÇO, ECO L1=31 | | | sob consulta | |
K0429.120401 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X40 AÇO, ECO L1=46 | | | sob consulta | |
K0429.120501 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X50 AÇO, ECO L1=56 | | | sob consulta | |
K0429.120701 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X70 AÇO, ECO L1=76 | | | sob consulta | |
K0429.120801 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X80 AÇO, ECO L1=86 | | | sob consulta | |
K0429.121001 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X100 AÇO, ECO L1=106 | | | sob consulta | |
K0429.121201 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X120 AÇO, ECO L1=126 | | | sob consulta | |
K0429.160501 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X50 AÇO, ECO L1=58,5 | | | sob consulta | |
K0429.161001 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X100 AÇO, ECO L1=108,5 | | | sob consulta | |
K0429.161501 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X150 AÇO, ECO L1=158,5 | | | sob consulta | |
K0429.080252 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X25 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=29,5 | | | sob consulta | |
K0429.080402 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X40 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=44,5 | | | sob consulta | |
K0429.080502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=54,5 | | | sob consulta | |
K0429.080702 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X70 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=74,5 | | | sob consulta | |
K0429.080802 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X80 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=84,5 | | | sob consulta | |
K0429.081002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=104,5 | | | sob consulta | |
K0429.081202 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X120 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=124,5 | | | sob consulta | |
K0429.100252 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X25 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=30 | | | sob consulta | |
K0429.100402 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X40 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=45 | | | sob consulta | |
K0429.100502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=55 | | | sob consulta | |
K0429.100702 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X70 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=75 | | | sob consulta | |
K0429.100802 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X80 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=85 | | | sob consulta | |
K0429.101002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=105 | | | sob consulta | |
K0429.101202 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X120 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=125 | | | sob consulta | |
K0429.120252 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X25 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=31 | | | sob consulta | |
K0429.120402 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X40 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=46 | | | sob consulta | |
K0429.120502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=56 | | | sob consulta | |
K0429.120702 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X70 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=76 | | | sob consulta | |
K0429.120802 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X80 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=86 | | | sob consulta | |
K0429.121002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=106 | | | sob consulta | |
K0429.121202 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X120 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=126 | | | sob consulta | |
K0429.160502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=58,5 | | | sob consulta | |
K0429.161002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=108,5 | | | sob consulta | |
K0429.161502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X150 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=158,5 | | | sob consulta | |