- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0429.080252 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X25 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=29,5 | | | sob consulta | | K0429.080402 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X40 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=44,5 | | | sob consulta | | K0429.080502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=54,5 | | | sob consulta | | K0429.080702 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X70 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=74,5 | | | sob consulta | | K0429.080802 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X80 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=84,5 | | | sob consulta | | K0429.081002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=104,5 | | | sob consulta | | K0429.081202 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M08X120 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=124,5 | | | sob consulta | | K0429.100252 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X25 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=30 | | | sob consulta | | K0429.100402 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X40 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=45 | | | sob consulta | | K0429.100502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=55 | | | sob consulta | | K0429.100702 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X70 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=75 | | | sob consulta | | K0429.100802 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X80 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=85 | | | sob consulta | | K0429.101002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=105 | | | sob consulta | | K0429.101202 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M10X120 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=125 | | | sob consulta | | K0429.120252 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X25 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=31 | | | sob consulta | | K0429.120402 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X40 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=46 | | | sob consulta | | K0429.120502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=56 | | | sob consulta | | K0429.120702 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X70 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=76 | | | sob consulta | | K0429.120802 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X80 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=86 | | | sob consulta | | K0429.121002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=106 | | | sob consulta | | K0429.121202 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M12X120 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=126 | | | sob consulta | | K0429.160502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X50 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=58,5 | | | sob consulta | | K0429.161002 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X100 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=108,5 | | | sob consulta | | K0429.161502 | FUSO ROSCADO PARA PÉS NIVELADORES D1=M16X150 AÇO INOXIDÁVEL, ECO L1=158,5 | | | sob consulta | |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|