A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base expansível do pé nivelador em Zamak, forma D
K0426_D

Base expansível do pé nivelador em Zamak, forma D

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em Zamak.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação para encomenda:Caso os discos para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do fuso e do prato adicionando "montado".
(por ex. K0426.30801 e K0427.120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado. O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova. Fusos roscados adequados, ver K0427.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0426_D Base expansível do pé nivelador em Zamak, forma D 189 kB

Desenhos

Base expansível do pé nivelador em Zamak, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0426.40801D802035  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33