A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Base expansível para pés niveladores articulados em Zamak
K0417

Base expansível para pés niveladores articulados em Zamak

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base em Zamak.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação para encomenda:

Caso a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do prato e do fuso ou da cabeça esférica adicionando "montado".
(por ex. K0417.30801 e K0421.060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Indicação de desenho:
Forma C com orifícios de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifícios de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0417 Base expansível para pés niveladores articulados em Zamak 200 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Desenhos (visão geral)

Base expansível para pés niveladores articulados em Zamak

Base expansível para pés niveladores articulados em Zamak, forma C

mais informações

Desenhos

Base expansível para pés niveladores articulados em Zamak, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0417.30801C801830  sob consulta

Base expansível do pé nivelador articulado em Zamak, forma D

mais informações

Desenhos

Base expansível do pé nivelador articulado em Zamak, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0417.40801D802030  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33