A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Porcas borboleta versão larga com Hygienic DESIGN
K1315

Porcas borboleta versão larga com Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:Com o uso de porcas borboleta, pode-se realizar uniões aparafusadas simples. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
Sob consulta:Rosca polegada, rosca macho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1315 Porcas borboleta versão larga com Hygienic DESIGN 141 kB

Desenhos

Porcas borboleta versão larga com Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABD

D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1315.2004204,5M492056 sob consulta
K1315.2205224,5M510225,96 sob consulta
K1315.2506255,5M6122257 sob consulta
K1315.2708278M816258,59 sob consulta
K1315.30103010M1020301011 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33