A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
K0154

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.Versão:Buchas e pinos roscados com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0154 Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável 208 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea sem tampa, forma D

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea sem tampa, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0154.505DM5251216810 sob consulta
K0154.506DM63214201010 sob consulta
K0154.508DM84018251314 sob consulta
K0154.510DM105022321714 sob consulta
K0154.512DM126326402118 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
Tampa
FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0154.205grafite escuro RAL7021KM5251216810 sob consulta
K0154.2055cinza RAL 7035KM5251216810 sob consulta
K0154.2056vermelho RAL 3020KM5251216810 sob consulta
K0154.2057amarelo RAL 1021KM5251216810 sob consulta
K0154.206grafite escuro RAL7021KM63214201010 sob consulta
K0154.2065cinza RAL 7035KM63214201010 sob consulta
K0154.2066vermelho RAL 3020KM63214201010 sob consulta
K0154.2067amarelo RAL 1021KM63214201010 sob consulta
K0154.208grafite escuro RAL7021KM84018251314 sob consulta
K0154.2085cinza RAL 7035KM84018251314 sob consulta
K0154.2086vermelho RAL 3020KM84018251314 sob consulta
K0154.2087amarelo RAL 1021KM84018251314 sob consulta
K0154.210grafite escuro RAL7021KM105022321714 sob consulta
K0154.2105cinza RAL 7035KM105022321714 sob consulta
K0154.2106vermelho RAL 3020KM105022321714 sob consulta
K0154.2107amarelo RAL 1021KM105022321714 sob consulta
K0154.212grafite escuro RAL7021KM126326402118 sob consulta
K0154.2125cinza RAL 7035KM126326402118 sob consulta
K0154.2126vermelho RAL 3020KM126326402118 sob consulta
K0154.2127amarelo RAL 1021KM126326402118 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0154.405X15Lgrafite escuro RAL7021M5251216815 sob consulta
K0154.4055X15Lcinza RAL 7035M5251216815 sob consulta
K0154.4056X15Lvermelho RAL 3020M5251216815 sob consulta
K0154.4057X15Lamarelo RAL 1021M5251216815 sob consulta
K0154.405X20Lgrafite escuro RAL7021M5251216820 sob consulta
K0154.4055X20Lcinza RAL 7035M5251216820 sob consulta
K0154.4056X20Lvermelho RAL 3020M5251216820 sob consulta
K0154.4057X20Lamarelo RAL 1021M5251216820 sob consulta
K0154.406X20Lgrafite escuro RAL7021M63214201020 sob consulta
K0154.4065X20Lcinza RAL 7035M63214201020 sob consulta
K0154.4066X20Lvermelho RAL 3020M63214201020 sob consulta
K0154.4067X20Lamarelo RAL 1021M63214201020 sob consulta
K0154.406X30Lgrafite escuro RAL7021M63214201030 sob consulta
K0154.4065X30Lcinza RAL 7035M63214201030 sob consulta
K0154.4066X30Lvermelho RAL 3020M63214201030 sob consulta
K0154.4067X30Lamarelo RAL 1021M63214201030 sob consulta
K0154.408X15Lgrafite escuro RAL7021M84018251315 sob consulta
K0154.4085X15Lcinza RAL 7035M84018251315 sob consulta
K0154.4086X15Lvermelho RAL 3020M84018251315 sob consulta
K0154.4087X15Lamarelo RAL 1021M84018251315 sob consulta
K0154.408X20Lgrafite escuro RAL7021M84018251320 sob consulta
K0154.4085X20Lcinza RAL 7035M84018251320 sob consulta
K0154.4086X20Lvermelho RAL 3020M84018251320 sob consulta
K0154.4087X20Lamarelo RAL 1021M84018251320 sob consulta
K0154.408X25Lgrafite escuro RAL7021M84018251325 sob consulta
K0154.4085X25Lcinza RAL 7035M84018251325 sob consulta
K0154.4086X25Lvermelho RAL 3020M84018251325 sob consulta
K0154.4087X25Lamarelo RAL 1021M84018251325 sob consulta
K0154.408X30Lgrafite escuro RAL7021M84018251330 sob consulta
K0154.4085X30Lcinza RAL 7035M84018251330 sob consulta
K0154.4086X30Lvermelho RAL 3020M84018251330 sob consulta
K0154.4087X30Lamarelo RAL 1021M84018251330 sob consulta
K0154.408X40Lgrafite escuro RAL7021M84018251340 sob consulta
K0154.4085X40Lcinza RAL 7035M84018251340 sob consulta
K0154.4086X40Lvermelho RAL 3020M84018251340 sob consulta
K0154.4087X40Lamarelo RAL 1021M84018251340 sob consulta
K0154.408X60Lgrafite escuro RAL7021M84018251360 sob consulta
K0154.4085X60Lcinza RAL 7035M84018251360 sob consulta
K0154.4086X60Lvermelho RAL 3020M84018251360 sob consulta
K0154.4087X60Lamarelo RAL 1021M84018251360 sob consulta
K0154.410X25Lgrafite escuro RAL7021M105022321725 sob consulta
K0154.4105X25Lcinza RAL 7035M105022321725 sob consulta
K0154.4106X25Lvermelho RAL 3020M105022321725 sob consulta
K0154.4107X25Lamarelo RAL 1021M105022321725 sob consulta
K0154.410X30Lgrafite escuro RAL7021M105022321730 sob consulta
K0154.4105X30Lcinza RAL 7035M105022321730 sob consulta
K0154.4106X30Lvermelho RAL 3020M105022321730 sob consulta
K0154.4107X30Lamarelo RAL 1021M105022321730 sob consulta
K0154.410X40Lgrafite escuro RAL7021M105022321740 sob consulta
K0154.4105X40Lcinza RAL 7035M105022321740 sob consulta
K0154.4106X40Lvermelho RAL 3020M105022321740 sob consulta
K0154.4107X40Lamarelo RAL 1021M105022321740 sob consulta
K0154.410X50Lgrafite escuro RAL7021M105022321750 sob consulta
K0154.4105X50Lcinza RAL 7035M105022321750 sob consulta
K0154.4106X50Lvermelho RAL 3020M105022321750 sob consulta
K0154.4107X50Lamarelo RAL 1021M105022321750 sob consulta
K0154.410X60Lgrafite escuro RAL7021M105022321760 sob consulta
K0154.4105X60Lcinza RAL 7035M105022321760 sob consulta
K0154.4106X60Lvermelho RAL 3020M105022321760 sob consulta
K0154.4107X60Lamarelo RAL 1021M105022321760 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33