A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
K0154

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão:Buchas e pinos roscados com superfícies sem tratamento.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.

Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar a sua perda.
O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Acessórios:O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.Indicação de desenho:
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0154 Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável 343 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda
semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea, forma KS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda 
semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea, forma KS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3H5 máx.TCADAces.PreçoEncomendar
K0154.605KSgrafite RAL 7021M525121682210  sob consulta
K0154.6055KScinza RAL 7035M525121682210  sob consulta
K0154.6056KSvermelho RAL 3020M525121682210  sob consulta
K0154.6057KSamarelo RAL 1021M525121682210  sob consulta
K0154.606KSgrafite RAL 7021M6321420102610  sob consulta
K0154.6065KScinza RAL 7035M6321420102610  sob consulta
K0154.6066KSvermelho RAL 3020M6321420102610  sob consulta
K0154.6067KSamarelo RAL 1021M6321420102610  sob consulta
K0154.608KSgrafite RAL 7021M8401825133114  sob consulta
K0154.6085KScinza RAL 7035M8401825133114  sob consulta
K0154.6086KSvermelho RAL 3020M8401825133114  sob consulta
K0154.6087KSamarelo RAL 1021M8401825133114  sob consulta
K0154.610KSgrafite RAL 7021M10502232173814  sob consulta
K0154.6105KScinza RAL 7035M10502232173814  sob consulta
K0154.6106KSvermelho RAL 3020M10502232173814  sob consulta
K0154.6107KSamarelo RAL 1021M10502232173814  sob consulta
K0154.612KSgrafite RAL 7021M12632640214618  sob consulta
K0154.6125KScinza RAL 7035M12632640214618  sob consulta
K0154.6126KSvermelho RAL 3020M12632640214618  sob consulta
K0154.6127KSamarelo RAL 1021M12632640214618  sob consulta

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda
semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca macho, forma LS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda 
semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca macho, forma LS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3H5 máx.LCADAces.PreçoEncomendar
K0154.705X15LSgrafite RAL 7021M525121682215  sob consulta
K0154.7055X15LScinza RAL 7035M525121682215  sob consulta
K0154.7056X15LSvermelho RAL 3020M525121682215  sob consulta
K0154.7057X15LSamarelo RAL 1021M525121682215  sob consulta
K0154.705X20LSgrafite RAL 7021M525121682220  sob consulta
K0154.7055X20LScinza RAL 7035M525121682220  sob consulta
K0154.7056X20LSvermelho RAL 3020M525121682220  sob consulta
K0154.7057X20LSamarelo RAL 1021M525121682220  sob consulta
K0154.706X20LSgrafite RAL 7021M6321420102620  sob consulta
K0154.7065X20LScinza RAL 7035M6321420102620  sob consulta
K0154.7066X20LSvermelho RAL 3020M6321420102620  sob consulta
K0154.7067X20LSamarelo RAL 1021M6321420102620  sob consulta
K0154.706X30LSgrafite RAL 7021M6321420102630  sob consulta
K0154.7065X30LScinza RAL 7035M6321420102630  sob consulta
K0154.7066X30LSvermelho RAL 3020M6321420102630  sob consulta
K0154.7067X30LSamarelo RAL 1021M6321420102630  sob consulta
K0154.708X15LSgrafite RAL 7021M8401825133115  sob consulta
K0154.7085X15LScinza RAL 7035M8401825133115  sob consulta
K0154.7086X15LSvermelho RAL 3020M8401825133115  sob consulta
K0154.7087X15LSamarelo RAL 1021M8401825133115  sob consulta
K0154.708X20LSgrafite RAL 7021M8401825133120  sob consulta
K0154.7085X20LScinza RAL 7035M8401825133120  sob consulta
K0154.7086X20LSvermelho RAL 3020M8401825133120  sob consulta
K0154.7087X20LSamarelo RAL 1021M8401825133120  sob consulta
K0154.708X25LSgrafite RAL 7021M8401825133125  sob consulta
K0154.7085X25LScinza RAL 7035M8401825133125  sob consulta
K0154.7086X25LSvermelho RAL 3020M8401825133125  sob consulta
K0154.7087X25LSamarelo RAL 1021M8401825133125  sob consulta
K0154.708X30LSgrafite RAL 7021M8401825133130  sob consulta
K0154.7085X30LScinza RAL 7035M8401825133130  sob consulta
K0154.7086X30LSvermelho RAL 3020M8401825133130  sob consulta
K0154.7087X30LSamarelo RAL 1021M8401825133130  sob consulta
K0154.708X40LSgrafite RAL 7021M8401825133140  sob consulta
K0154.7085X40LScinza RAL 7035M8401825133140  sob consulta
K0154.7086X40LSvermelho RAL 3020M8401825133140  sob consulta
K0154.7087X40LSamarelo RAL 1021M8401825133140  sob consulta
K0154.708X60LSgrafite RAL 7021M8401825133160  sob consulta
K0154.7085X60LScinza RAL 7035M8401825133160  sob consulta
K0154.7086X60LSvermelho RAL 3020M8401825133160  sob consulta
K0154.7087X60LSamarelo RAL 1021M8401825133160  sob consulta
K0154.710X25LSgrafite RAL 7021M10502232173825  sob consulta
K0154.7105X25LScinza RAL 7035M10502232173825  sob consulta
K0154.7106X25LSvermelho RAL 3020M10502232173825  sob consulta
K0154.7107X25LSamarelo RAL 1021M10502232173825  sob consulta
K0154.710X30LSgrafite RAL 7021M10502232173830  sob consulta
K0154.7105X30LScinza RAL 7035M10502232173830  sob consulta
K0154.7106X30LSvermelho RAL 3020M10502232173830  sob consulta
K0154.7107X30LSamarelo RAL 1021M10502232173830  sob consulta
K0154.710X40LSgrafite RAL 7021M10502232173840  sob consulta
K0154.7105X40LScinza RAL 7035M10502232173840  sob consulta
K0154.7106X40LSvermelho RAL 3020M10502232173840  sob consulta
K0154.7107X40LSamarelo RAL 1021M10502232173840  sob consulta
K0154.710X50LSgrafite RAL 7021M10502232173850  sob consulta
K0154.7105X50LScinza RAL 7035M10502232173850  sob consulta
K0154.7106X50LSvermelho RAL 3020M10502232173850  sob consulta
K0154.7107X50LSamarelo RAL 1021M10502232173850  sob consulta
K0154.710X60LSgrafite RAL 7021M10502232173860  sob consulta
K0154.7105X60LScinza RAL 7035M10502232173860  sob consulta
K0154.7106X60LSvermelho RAL 3020M10502232173860  sob consulta
K0154.7107X60LSamarelo RAL 1021M10502232173860  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33