Grupos de mercadorias
Manípulo de três pontas 2K ergonômico com rosca macho
K0980_AG

Manípulo de três pontas 2K ergonômico com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Pinos roscados em aço classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição.
Sob consulta:Outras combinações de cores.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0980_AG Manípulo de três pontas 2K ergonômico com rosca macho 137 kB

Desenhos

Manípulo de três pontas 2K ergonômico com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0980.5008X20LaçoM853,823,941620 sob consulta
K0980.5008X25LaçoM853,823,941625 sob consulta
K0980.5008X30LaçoM853,823,941630 sob consulta
K0980.5008X40LaçoM853,823,941640 sob consulta
K0980.5010X20LaçoM1053,823,941620 sob consulta
K0980.5010X25LaçoM1053,823,941625 sob consulta
K0980.5010X30LaçoM1053,823,941630 sob consulta
K0980.5010X40LaçoM1053,823,941640 sob consulta
K0980.6308X20LaçoM867,723,936620 sob consulta
K0980.6308X25LaçoM867,723,936625 sob consulta
K0980.6308X30LaçoM867,723,936630 sob consulta
K0980.6308X40LaçoM867,723,936640 sob consulta
K0980.6310X20LaçoM1067,723,936620 sob consulta
K0980.6310X25LaçoM1067,723,936625 sob consulta
K0980.6310X30LaçoM1067,723,936630 sob consulta
K0980.6310X40LaçoM1067,723,936640 sob consulta
K0980.05008X20Laço inoxidávelM853,823,941620 sob consulta
K0980.05008X25Laço inoxidávelM853,823,941625 sob consulta
K0980.05008X30Laço inoxidávelM853,823,941630 sob consulta
K0980.05008X40Laço inoxidávelM853,823,941640 sob consulta
K0980.05010X20Laço inoxidávelM1053,823,941620 sob consulta
K0980.05010X25Laço inoxidávelM1053,823,941625 sob consulta
K0980.05010X30Laço inoxidávelM1053,823,941630 sob consulta
K0980.05010X40Laço inoxidávelM1053,823,941640 sob consulta
K0980.06308X20Laço inoxidávelM867,723,936620 sob consulta
K0980.06308X25Laço inoxidávelM867,723,936625 sob consulta
K0980.06308X30Laço inoxidávelM867,723,936630 sob consulta
K0980.06308X40Laço inoxidávelM867,723,936640 sob consulta
K0980.06310X20Laço inoxidávelM1067,723,936620 sob consulta
K0980.06310X25Laço inoxidávelM1067,723,936625 sob consulta
K0980.06310X30Laço inoxidávelM1067,723,936630 sob consulta
K0980.06310X40Laço inoxidávelM1067,723,936640 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33