A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho
K0146_L

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Manípulo de quatro pontas.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0146_L Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho 162 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0146.6032063X15L-M63212211015 sob consulta
K0146.6032063X20L-M63212211020 sob consulta
K0146.6032063X25L-M63212211025 sob consulta
K0146.6032063X30L-M63212211030 sob consulta
K0146.6032063X40L-M63212211040 sob consulta
K0146.6032063X50L-M63212211050 sob consulta
K0146.6040083X20L-M84014261420 sob consulta
K0146.6040083X25L-M84014261425 sob consulta
K0146.6040083X30L-M84014261430 sob consulta
K0146.6040083X40L-M84014261440 sob consulta
K0146.6040083X50L-M84014261450 sob consulta
K0146.6050103X20L-M105018342020 sob consulta
K0146.6050103X25L-M105018342025 sob consulta
K0146.6050103X30L-M105018342030 sob consulta
K0146.6050103X40L-M105018342040 sob consulta
K0146.6050103X50L-M105018342050 sob consulta
K0146.6063123X20L-M126320422520 sob consulta
K0146.6063123X30L-M126320422530 sob consulta
K0146.6063123X40L-M126320422540 sob consulta
K0146.6063123X50L-M126320422550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33