A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado
K0146_E

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:retificado e polido ou jateado.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0146_E Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado 160 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoD

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0146.5032062E-M6321221101215 sob consulta
K0146.5040082E-M8401426141518 sob consulta
K0146.5050102E-M10501834201821 sob consulta
K0146.5063122E-M12632042252225 sob consulta
K0146.5032063E-M6321221101215 sob consulta
K0146.5040083E-M8401426141518 sob consulta
K0146.5050103E-M10501834201821 sob consulta
K0146.5063123E-M12632042252225 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33