A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego
K0146_C

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.Versão:retificado e polido ou jateado.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0146_C Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego 172 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0146.3032062Cpolido6321221101215 sob consulta
K0146.3040082Cpolido8401426141518 sob consulta
K0146.3050102Cpolido10501834201821 sob consulta
K0146.3063122Cpolido12632042252225 sob consulta
K0146.3032063Cjateado6321221101215 sob consulta
K0146.3040083Cjateado8401426141518 sob consulta
K0146.3050103Cjateado10501834201821 sob consulta
K0146.3063123Cjateado12632042252225 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33