A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada
K0146_D

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.Versão:retificado e polido ou jateado.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0146_D Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada 159 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoD

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0146.4032062DpolidoM632126,4211011 sob consulta
K0146.4040082DpolidoM840148,4261414 sob consulta
K0146.4050102DpolidoM10501810,5342018 sob consulta
K0146.4063122DpolidoM12632013422522 sob consulta
K0146.4032063DjateadoM632126,4211011 sob consulta
K0146.4040083DjateadoM840148,4261414 sob consulta
K0146.4050103DjateadoM10501810,5342018 sob consulta
K0146.4063123DjateadoM12632013422522 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33