A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento
K0147

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Com vibroacabamento, superfície sem tratamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0147 Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento 243 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma A, peça bruta

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0147.106Atamboreado32122110 sob consulta
K0147.108Atamboreado40142614 sob consulta
K0147.110Atamboreado50183420 sob consulta
K0147.112Atamboreado63204225 sob consulta
K0147.116Atamboreado80255230 sob consulta
K0147.120Atamboreado100326538 sob consulta

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0147.206B632122010 sob consulta
K0147.208B840142514 sob consulta
K0147.210B1050183220 sob consulta
K0147.212B1263204025 sob consulta
K0147.216B1680255030 sob consulta
K0147.220B20100326338 sob consulta

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0147.306Ctamboreado6321220101215 sob consulta
K0147.308Ctamboreado8401425141518 sob consulta
K0147.310Ctamboreado10501832201821 sob consulta
K0147.312Ctamboreado12632040252225 sob consulta
K0147.316Ctamboreado16802550302832 sob consulta
K0147.320Ctamboreado201003263383640 sob consulta

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento, forma D

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0147.406DtamboreadoM632126,4201010 sob consulta
K0147.408DtamboreadoM840148,4251413 sob consulta
K0147.410DtamboreadoM10501810,5322016 sob consulta
K0147.412DtamboreadoM12632013402520 sob consulta
K0147.416DtamboreadoM16802517503020 sob consulta
K0147.420DtamboreadoM201003221633825 sob consulta

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0147.506EtamboreadoM6321220101215 sob consulta
K0147.508EtamboreadoM8401425141518 sob consulta
K0147.510EtamboreadoM10501832201821 sob consulta
K0147.512EtamboreadoM12632040252225 sob consulta
K0147.516EtamboreadoM16802550302832 sob consulta
K0147.520EtamboreadoM201003263383640 sob consulta

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersãoDD1D2HLCADAces.PreçoEncomendar
K0147.606X15LtamboreadoM632122015 sob consulta
K0147.606X20LtamboreadoM632122020 sob consulta
K0147.606X25LtamboreadoM632122025 sob consulta
K0147.606X30LtamboreadoM632122030 sob consulta
K0147.606X40LtamboreadoM632122040 sob consulta
K0147.606X50LtamboreadoM632122050 sob consulta
K0147.608X20LtamboreadoM840142520 sob consulta
K0147.608X25LtamboreadoM840142525 sob consulta
K0147.608X30LtamboreadoM840142530 sob consulta
K0147.608X40LtamboreadoM840142540 sob consulta
K0147.608X50LtamboreadoM840142550 sob consulta
K0147.610X20LtamboreadoM1050183220 sob consulta
K0147.610X25LtamboreadoM1050183225 sob consulta
K0147.610X30LtamboreadoM1050183230 sob consulta
K0147.610X40LtamboreadoM1050183240 sob consulta
K0147.610X50LtamboreadoM1050183250 sob consulta
K0147.612X20LtamboreadoM1263204020 sob consulta
K0147.612X30LtamboreadoM1263204030 sob consulta
K0147.612X40LtamboreadoM1263204040 sob consulta
K0147.612X50LtamboreadoM1263204050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33