A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea
K1297

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1297 Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea 170 kB

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1297.3205Aço de usinagem fácilM5321622,5117,5 sob consulta
K1297.3206Aço de usinagem fácilM6321622,5119 sob consulta
K1297.4006Aço de usinagem fácilM6402028149 sob consulta
K1297.4008Aço de usinagem fácilM84020281412 sob consulta
K1297.4010Aço de usinagem fácilM104020281415 sob consulta
K1297.5008Aço de usinagem fácilM850253517,512 sob consulta
K1297.5010Aço de usinagem fácilM1050253517,515 sob consulta
K1297.6012Aço de usinagem fácilM1260303718,518 sob consulta
K1297.13205Aço inoxidávelM5321622,5117,5 sob consulta
K1297.13206Aço inoxidávelM6321622,5119 sob consulta
K1297.14006Aço inoxidávelM6402028149 sob consulta
K1297.14008Aço inoxidávelM84020281412 sob consulta
K1297.14010Aço inoxidávelM104020281415 sob consulta
K1297.15008Aço inoxidávelM850253517,512 sob consulta
K1297.15010Aço inoxidávelM1050253517,515 sob consulta
K1297.16012Aço inoxidávelM1260303718,518 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33