A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas
K0276

Manípulos de cinco pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço ou latão.
Pino roscado em aço 5.8.
Versão:Bucha de aço zincado.
Pino roscado passivado na cor azul.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0276 Manípulos de cinco pontas 188 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0276.3206KM6321517129 sob consulta
K0276.4008KM8401820,514,511 sob consulta
K0276.5010KM105020251814 sob consulta

Manípulos de cinco pontas com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0276.320615LM63215171215 sob consulta
K0276.400816LM8401820,514,516 sob consulta
K0276.501020LM105020251820 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33