A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero
K0274

Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Biopolímero, faia.
Bucha de latão e pino roscado em aço de classe 5.8.
Versão:Pino roscado zincado e passivado na cor azul.
Faia na cor natural com fibras de faia ou tingida de grafite escuro.
Vantagens:Este bioplástico é feito a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Características:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero 159 kB
 Indicação técnica NATURE grip 186 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero

Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo básico
D

ABHTCADAces.PreçoEncomendar
K0274.1000490Kgrafite RAL 7021M42813156 sob consulta
K0274.10004143KFaia cor naturalM42813156 sob consulta
K0274.1000590Kgrafite RAL 7021M52813157,5 sob consulta
K0274.10005143KFaia cor naturalM52813157,5 sob consulta
K0274.1000690Kgrafite RAL 7021M62813159 sob consulta
K0274.10006143KFaia cor naturalM62813159 sob consulta

Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo básico
ABD

HLCADAces.PreçoEncomendar
K0274.1000490X8Lgrafite RAL 70212813M4158 sob consulta
K0274.10004143X8LFaia cor natural2813M4158 sob consulta
K0274.1000590X15Lgrafite RAL 70212813M51515 sob consulta
K0274.10005143X15LFaia cor natural2813M51515 sob consulta
K0274.1000690X15Lgrafite RAL 70212813M61515 sob consulta
K0274.10006143X15LFaia cor natural2813M61515 sob consulta
K0274.1000890X20Lgrafite RAL 70212813M81520 sob consulta
K0274.10008143X20LFaia cor natural2813M81520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33