A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta „Miniwing“ com rosca fêmea passante
K0658

Manípulos borboleta „Miniwing“ com rosca fêmea passante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O entusiasmo pela técnica desempenhou um papel fundamental para o desenvolvimento deste pequeno manípulo borboleta. Como resultado, o "Miniwing"" vai muito além de uma simples peça. Ele é um dispositivo de trabalho e de comando inteligente, com ergonomia específica para os dedos.Material:Botão em termoplástico. Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Manípulo grafite escuro.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0658 Manípulos borboleta „Miniwing“ com rosca fêmea passante 166 kB

Desenhos

Manípulos borboleta „Miniwing“ com rosca fêmea passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
DCADAces.PreçoEncomendar
K0658.1004AçoM4 sob consulta
K0658.1005AçoM5 sob consulta
K0658.1006AçoM6 sob consulta
K0658.10004Aço inoxidávelM4 sob consulta
K0658.10005Aço inoxidávelM5 sob consulta
K0658.10006Aço inoxidávelM6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33