A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas
K0255

Manípulos de cinco pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:A tecnologia e o design completamente novo contribuem para o alívio das operações de comando e técnicas de fixação. Possibilidades completamente novas de aplicação ligadas à criatividade contribuem para conciliar as necessidades das pessoas com a segurança necessária de manuseio.Material:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos com comprimentos de 15, 35 e 45 não se encontram disponíveis na versão em aço inoxidável.

Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0255 Manípulos de cinco pontas 242 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
DD1D2D3HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0255.5008KAçografite RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50085KAçocinza RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50086KAçovermelho RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50087KAçoamarelo RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.5010KAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50105KAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50106KAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50107KAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.5012KAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.50125KAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.50126KAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.50127KAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.6310KAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.63105KAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.63106KAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.63107KAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.6312KAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.63125KAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.63126KAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.63127KAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.6316KAçografite RAL 7021M16632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.63165KAçocinza RAL 7035M16632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.63166KAçovermelho RAL 3020M16632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.63167KAçoamarelo RAL 1021M16632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.50081KAço inoxidávelgrafite RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.500815KAço inoxidávelcinza RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.500816KAço inoxidávelvermelho RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.500817KAço inoxidávelamarelo RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50101KAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.501015KAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.501016KAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.501017KAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 sob consulta
K0255.50121KAço inoxidávelgrafite RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.501215KAço inoxidávelcinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.501216KAço inoxidávelvermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.501217KAço inoxidávelamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 sob consulta
K0255.63101KAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.631015KAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.631016KAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.631017KAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,514 sob consulta
K0255.63121KAço inoxidávelgrafite RAL 7021M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.631215KAço inoxidávelcinza RAL 7035M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.631216KAço inoxidávelvermelho RAL 3020M12632835,54422,514,518 sob consulta
K0255.631217KAço inoxidávelamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,518 sob consulta

Manípulos de cinco pontas com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
DD1D2D3HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0255.5010X15LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.50105X15LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.50106X15LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.50107X15LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.5010X20LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50105X20LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50106X20LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50107X20LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.5010X25LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50105X25LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50106X25LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50107X25LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.5010X30LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50105X30LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50106X30LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50107X30LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.5010X35LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.50105X35LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.50106X35LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.50107X35LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.5010X40LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50105X40LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50106X40LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50107X40LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.5010X45LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.50105X45LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.50106X45LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.50107X45LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.5010X50LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50105X50LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50106X50LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50107X50LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.5010X60LAçografite RAL 7021M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.50105X60LAçocinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.50106X60LAçovermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.50107X60LAçoamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.5012X15LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.50125X15LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.50126X15LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.50127X15LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,515 sob consulta
K0255.5012X20LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50125X20LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50126X20LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50127X20LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.5012X25LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50125X25LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50126X25LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50127X25LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.5012X30LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50125X30LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50126X30LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50127X30LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.5012X35LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.50125X35LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.50126X35LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.50127X35LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,535 sob consulta
K0255.5012X40LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50125X40LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50126X40LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50127X40LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.5012X45LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.50125X45LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.50126X45LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.50127X45LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,545 sob consulta
K0255.5012X50LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50125X50LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50126X50LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50127X50LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.5012X60LAçografite RAL 7021M125022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.50125X60LAçocinza RAL 7035M125022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.50126X60LAçovermelho RAL 3020M125022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.50127X60LAçoamarelo RAL 1021M125022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.6310X20LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63105X20LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63106X20LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63107X20LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.6310X25LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63105X25LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63106X25LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63107X25LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.6310X30LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63105X30LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63106X30LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63107X30LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.6310X35LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.63105X35LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.63106X35LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.63107X35LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.6310X40LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63105X40LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63106X40LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63107X40LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.6310X45LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.63105X45LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.63106X45LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.63107X45LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.6310X50LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63105X50LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63106X50LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63107X50LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.6310X60LAçografite RAL 7021M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.63105X60LAçocinza RAL 7035M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.63106X60LAçovermelho RAL 3020M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.63107X60LAçoamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.6312X20LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63125X20LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63126X20LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63127X20LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.6312X25LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63125X25LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63126X25LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63127X25LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.6312X30LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63125X30LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63126X30LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63127X30LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.6312X35LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.63125X35LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.63126X35LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.63127X35LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,535 sob consulta
K0255.6312X40LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63125X40LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63126X40LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63127X40LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.6312X45LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.63125X45LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.63126X45LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.63127X45LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,545 sob consulta
K0255.6312X50LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63125X50LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63126X50LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63127X50LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.6312X60LAçografite RAL 7021M12632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.63125X60LAçocinza RAL 7035M12632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.63126X60LAçovermelho RAL 3020M12632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.63127X60LAçoamarelo RAL 1021M12632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.50101X20LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.501015X20LAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.501016X20LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.501017X20LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,520 sob consulta
K0255.50101X25LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.501015X25LAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.501016X25LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.501017X25LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,525 sob consulta
K0255.50101X30LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.501015X30LAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.501016X30LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.501017X30LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,530 sob consulta
K0255.50101X40LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.501015X40LAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.501016X40LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.501017X40LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,540 sob consulta
K0255.50101X50LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.501015X50LAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.501016X50LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.501017X50LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,550 sob consulta
K0255.50101X60LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.501015X60LAço inoxidávelcinza RAL 7035M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.501016X60LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.501017X60LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M105022,228,234,817,811,560 sob consulta
K0255.63101X20LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.631015X20LAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.631016X20LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.631017X20LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,520 sob consulta
K0255.63101X25LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.631015X25LAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.631016X25LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.631017X25LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,525 sob consulta
K0255.63101X30LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.631015X30LAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.631016X30LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.631017X30LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,530 sob consulta
K0255.63101X40LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.631015X40LAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.631016X40LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.631017X40LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,540 sob consulta
K0255.63101X50LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.631015X50LAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.631016X50LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.631017X50LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,550 sob consulta
K0255.63101X60LAço inoxidávelgrafite RAL 7021M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.631015X60LAço inoxidávelcinza RAL 7035M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.631016X60LAço inoxidávelvermelho RAL 3020M10632835,54422,514,560 sob consulta
K0255.631017X60LAço inoxidávelamarelo RAL 1021M10632835,54422,514,560 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33