A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
K0251

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Biopolímero, faia.
Pino roscado em aço classe 5.8.
Versão:Pino roscado zincado e passivado na cor azul.
Faia na cor natural com fibras de faia ou tingida de grafite escuro.
Vantagens:Este bioplástico é feito a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Características:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0251 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho 158 kB
 Indicação técnica NATURE grip 186 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
DD1D2D3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0251.1005143X10Faia cor naturalM5211219211010 sob consulta
K0251.1006143X15Faia cor naturalM6251423251215 sob consulta
K0251.1008143X15Faia cor naturalM8331933331515 sob consulta
K0251.100590X10grafite RAL 7021M5211219211010 sob consulta
K0251.100690X15grafite RAL 7021M6251423251215 sob consulta
K0251.100890X15grafite RAL 7021M8331933331515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33